トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila stainless
注文番号:
990036325
EAN:
4031582350180
商品番号:
7477PJO100P30-13
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila stainless(アジラ・ステンレス)は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カートなどの用途に適しています。取付部はボルト穴タイプを採用しており、キャスター本体を所定の...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila stainless(アジラ・ステンレス)は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カートなどの用途に適しています。取付部はボルト穴タイプを採用しており、キャスター本体を所定の位置に確実に固定できます。キャスターは任意の長さの標準ネジで取り付けることができるため、既存の架台や設備に合わせて柔軟に設置できます。ハウジングは2つのボールレースを備えた自在構造を採用しており、旋回動作がスムーズで、方向転換時の操作性に優れています。ハウジングの材質はステンレス(中量系)で、耐食性と機械的強度のバランスに配慮しています。ホイールは直径100 mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用しています。トレッド材には熱可塑性ゴムを使用し、床面への追従性を確保しています。ボディ材にはポリプロピレンを使用しており、本体の軽量化に寄与します。全高は135 mmで、設置スペースに制約のある機器にも組み込みやすい寸法設計となっています。荷重仕様として、静荷重は160 kg、速度3 km/hにおける動荷重は80 kgです。走行時の負荷条件を考慮し、用途に応じた適切な選定を行ってください。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ハンドルセット
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
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品