メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはステンレス、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は135mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重が80kg(速度3km/h時)、静荷重が160kgに対応しています。主な用途として、ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カートなどの産業機器に適用されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
7470PJO100P30-13
EAN
4031582350166
S4材質番号
990036322
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
60 mm
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
135 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.5 kg
製品名
Agila stainless
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
13 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
60 mm
旋回径
176 mm
オフセット
38 mm
旋回半径
88 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
32 mm
直径
100 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
ハンドルセット
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
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
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila stainless
7477PJO100P30-13

Agila stainless(アジラ・ステンレス)は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カートなどの用途に適しています。取付部はボルト穴タイプを採用しており、キャスター本体を所定の位置に確実に固定できます。キャスターは任意の長さの標準ネジで取り付けることができるため、既存の架台や設備に合わせて柔軟に設置できます。ハウジングは2つのボールレースを備えた自在構造を採用しており、旋回動作がスムーズで、方向転換時の操作性に優れています。ハウジングの材質はステンレス(中量系)で、耐食性と機械的強度のバランスに配慮しています。ホイールは直径100 mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用しています。トレッド材には熱可塑性ゴムを使用し、床面への追従性を確保しています。ボディ材にはポリプロピレンを使用しており、本体の軽量化に寄与します。全高は135 mmで、設置スペースに制約のある機器にも組み込みやすい寸法設計となっています。荷重仕様として、静荷重は160 kg、速度3 km/hにおける動荷重は80 kgです。走行時の負荷条件を考慮し、用途に応じた適切な選定を行ってください。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg