トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea
EAN:
4031582353501
商品番号:
5077YGP100P60-90x70
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、精密な走行性能と確実な停止性能を兼ね備えています。本製品は、移動時の直進安定性と停止時の確実な固定を両立させることを目的として開発されました。取付部には長方形プレートを採用しており...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Galea は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、精密な走行性能と確実な停止性能を兼ね備えています。本製品は、移動時の直進安定性と停止時の確実な固定を両立させることを目的として開発されました。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面に対して安定した固定が可能です。長方形プレートは取付面積を確保しやすく、取り付け時の位置決めと保持力を高めます。既存の架台や機器フレームへの組み込みにも対応します。ハウジングはポリアミド製で、旋回部には2つのボールレースを備えています。ハウジングは機器の重量を支える強度を備えた構造です。2つのボールレースによる旋回機構は、荷重を分散させ、回転時のがたつきを抑制します。ホイールの直径は100 mmで、精密ボールベアリングを採用しています。精密ボールベアリングは回転の滑らかさと耐久性に寄与し、長時間の走行においても安定した操作感を提供します。トレッドには耐熱性ゴムを使用し、導電性を備えているため、静電気を逃がす機能を有します。ホイール本体はポリプロピレン製で、同じく導電性を備えています。全高は138 mmで、限られた設置スペースにも組み込みやすい寸法です。全高は床面からキャスター最上部までの寸法であり、機器の設置高さを設計する際の基準値として活用できます。静荷重は200 kgに対応し、静止状態で支えられる最大荷重を示します。動荷重は100 kgで、速度3 km/hでの走行時に許容される荷重です。静荷重と動荷重を区別して確認することで、用途に応じた適切な選定が可能です。これらの仕様により、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、安全性と操作性が求められる用途に適しています。導電性仕様により、電子機器周辺での静電気対策にも配慮されています。仕様の詳細は設計条件に合わせて確認し、安全な運用を図ることが推奨されます。
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
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)