メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Galeaは方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品であり、搬送機器や移動式設備において、直進走行と任意のタイミングでの方向固定を両立させる構成を備えています。取付部には長方形プレートを採用しており、架台、フレーム、各種機器本体へのボルト固定に対応するため、設置面との密着と取付作業の容易さを両立させています。ハウジングはポリアミド製で、所定の強度と耐久性を確保した構造となっており、旋回部には2つのボールレースを組み込むことで、荷重を分散させながら滑らかな旋回動作を実現しています。ホイールは直径100 mmの仕様で、踏面には熱可塑性ゴムを採用し、導電性を付与しています。これにより、床面との接触において適度な弾性と走行時の安定性を確保するとともに、静電気の蓄積を抑える効果が期待できます。ホイール本体にはポリプロピレンを採用し、同様に導電性を備えています。また、ホイールの回転部には精密ボールベアリングを組み込み、スムーズな回転性能と高い回転精度を実現しています。製品全体の高さは138 mmであり、設置スペースの確認や機器の高さ設計において、正確な寸法把握が求められます。荷重性能は、静荷重200 kgおよび動荷重100 kgに対応しています。動荷重は速度3 km/hの条件で規定されており、走行時の負荷設計においてはこの値を基準として使用してください。本製品は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に適しており、それぞれの用途に応じた移動性と操作性の向上に寄与します。設計上は、使用環境における荷重条件と走行速度を十分に考慮したうえで、用途に合った選定を行うことが推奨されます。各部の材料と構造は、搬送時の安全性と操作性を重視した組み合わせとなっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5071YGP100P60-90x70
EAN
4031582353549
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
138 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.49 kg
製品名
Galea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8 mm
プレート穴長(最大)
70 mm
プレート穴長(最小)
60 mm
プレート穴幅(最大)
55 mm
プレート穴幅(最小)
50 mm
プレート長
90 mm
プレート幅
70 mm
ハウジング
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン、導電性
トレッド材質
熱可塑性ゴム、導電性
トレッド幅
30 mm
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
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 100 mm
自在キャスター 100 mm
Galea
5070YGP100P60-90x70

Galea自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しており、直径100mmの仕様となっています。全高は138mmに設計されています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgとなっています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されており、導電性材料の採用により静電気対策が施された高性能キャスターです。

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea
5077YGP100P60-90x70

Galea は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、精密な走行性能と確実な停止性能を兼ね備えています。本製品は、移動時の直進安定性と停止時の確実な固定を両立させることを目的として開発されました。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面に対して安定した固定が可能です。長方形プレートは取付面積を確保しやすく、取り付け時の位置決めと保持力を高めます。既存の架台や機器フレームへの組み込みにも対応します。ハウジングはポリアミド製で、旋回部には2つのボールレースを備えています。ハウジングは機器の重量を支える強度を備えた構造です。2つのボールレースによる旋回機構は、荷重を分散させ、回転時のがたつきを抑制します。ホイールの直径は100 mmで、精密ボールベアリングを採用しています。精密ボールベアリングは回転の滑らかさと耐久性に寄与し、長時間の走行においても安定した操作感を提供します。トレッドには耐熱性ゴムを使用し、導電性を備えているため、静電気を逃がす機能を有します。ホイール本体はポリプロピレン製で、同じく導電性を備えています。全高は138 mmで、限られた設置スペースにも組み込みやすい寸法です。全高は床面からキャスター最上部までの寸法であり、機器の設置高さを設計する際の基準値として活用できます。静荷重は200 kgに対応し、静止状態で支えられる最大荷重を示します。動荷重は100 kgで、速度3 km/hでの走行時に許容される荷重です。静荷重と動荷重を区別して確認することで、用途に応じた適切な選定が可能です。これらの仕様により、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、安全性と操作性が求められる用途に適しています。導電性仕様により、電子機器周辺での静電気対策にも配慮されています。仕様の詳細は設計条件に合わせて確認し、安全な運用を図ることが推奨されます。

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg