トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea
EAN:
4031582353792
商品番号:
5077YGH100P30-12
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galeaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、移動と停止の確実性が求められる幅広い用途に対応します。トータルロック機構により、車輪の回転と旋回の両方を同時に固...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Galeaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、移動と停止の確実性が求められる幅広い用途に対応します。トータルロック機構により、車輪の回転と旋回の両方を同時に固定できるため、使用時の不意な動きを抑制し、設置された機器を安定した状態に保持することが可能です。取付部はボルト穴方式を採用しており、機器のフレームや架台に対してボルトで直接締結する構造です。この方式により設置作業を簡素化しつつ、走行時の振動に対しても確実な固定状態を維持できます。また、取付け面との接合部が明確であるため、点検や再締め付けの際にも作業性を損ないません。ハウジングの材質にはポリアミドを使用しており、機械的強度と耐摩耗性のバランスに優れた構造となっています。ハウジングはホイールを支持する部材として、走行時の荷重を確実に伝達します。旋回部には2つのボールレースを組み込んでおり、荷重を分散させることで円滑な方向転換と安定した旋回動作を実現します。ホイールの直径は100 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。トレッドには導電性を備えた熱可塑性ゴムを使用しており、床面への追従性と衝撃吸収性を確保しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、同じく導電性を有する材料構成となっています。全高は139 mmであり、設置スペースに制約のある機器への組み込みにも対応できるコンパクトな寸法です。取付け高さの計画時には、この全高値を基準として機器の床上高さを算出してください。静荷重は200 kg、動荷重は3 km/hの速度において100 kgの荷重を負荷できる仕様となっており、各種機器の搬送および位置決めに必要な強度を確保しています。静止状態と走行状態で定格が異なるため、設計時には用途に応じた荷重条件を必ず確認することが重要です。
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
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)