メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Galea自在キャスターは、ボルト穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgです。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されており、導電性材料により静電気対策も考慮された設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5070YGH100P30-12
EAN
4031582353587
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
139 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
製品名
Galea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
12 mm
ハウジング
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
180 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
90 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン、導電性
トレッド材質
熱可塑性ゴム、導電性
トレッド幅
30 mm
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
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea
5077YGH100P30-12

Galeaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、移動と停止の確実性が求められる幅広い用途に対応します。トータルロック機構により、車輪の回転と旋回の両方を同時に固定できるため、使用時の不意な動きを抑制し、設置された機器を安定した状態に保持することが可能です。取付部はボルト穴方式を採用しており、機器のフレームや架台に対してボルトで直接締結する構造です。この方式により設置作業を簡素化しつつ、走行時の振動に対しても確実な固定状態を維持できます。また、取付け面との接合部が明確であるため、点検や再締め付けの際にも作業性を損ないません。ハウジングの材質にはポリアミドを使用しており、機械的強度と耐摩耗性のバランスに優れた構造となっています。ハウジングはホイールを支持する部材として、走行時の荷重を確実に伝達します。旋回部には2つのボールレースを組み込んでおり、荷重を分散させることで円滑な方向転換と安定した旋回動作を実現します。ホイールの直径は100 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。トレッドには導電性を備えた熱可塑性ゴムを使用しており、床面への追従性と衝撃吸収性を確保しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、同じく導電性を有する材料構成となっています。全高は139 mmであり、設置スペースに制約のある機器への組み込みにも対応できるコンパクトな寸法です。取付け高さの計画時には、この全高値を基準として機器の床上高さを算出してください。静荷重は200 kg、動荷重は3 km/hの速度において100 kgの荷重を負荷できる仕様となっており、各種機器の搬送および位置決めに必要な強度を確保しています。静止状態と走行状態で定格が異なるため、設計時には用途に応じた荷重条件を必ず確認することが重要です。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Galea
5071YGH100P30-12

Galea は、方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品です。取付部にはボルト穴を備えたボルト穴式の取付構造を採用しており、既存の設備や機器へ確実に固定できます。ハウジングはポリアミドを素材とし、2つのボールレースによって旋回部を支持する構造です。ボールレースを二重に配置することで、旋回時の円滑さと安定性を確保しています。車輪は直径100 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。踏面材料には耐熱性ゴムを用い、導電性を備えています。本体材料はポリプロピレンで、こちらも導電性を備えています。これにより、静電気対策が必要な環境での使用にも配慮されています。全高は139 mmです。静荷重能力は200 kgで、速度3 km/hにおける動荷重能力は100 kgです。想定用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、およびシャワーチェアです。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg