トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha
EAN:
4031582305500
商品番号:
3477POO100P30-13
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alphaは、トータルロック付き自在キャスターに分類される移動用部品であり、産業用途において荷物の円滑な移動と安定した停止の両立を目的としています。取付部はボルト穴タイプで、ボルトによる締結によって設置面または架台へ確実に固定できる構成となっています。取付...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alphaは、トータルロック付き自在キャスターに分類される移動用部品であり、産業用途において荷物の円滑な移動と安定した停止の両立を目的としています。取付部はボルト穴タイプで、ボルトによる締結によって設置面または架台へ確実に固定できる構成となっています。取付時には、ボルト穴の位置と設置面の仕様を事前に確認することが重要です。ハウジングの材質はスチール(重量系)であり、重量物の支持を想定した堅牢な構造を備えています。旋回機構には2つのボールレースを採用しており、ハウジングが車輪を保持した状態で方向転換を滑らかに行えます。車輪は直径100mmで、軸受はプレーンベアリングを採用しています。踏面材質は車輪本体と同一の材料で構成され、車輪本体の材質はポリプロピレンです。製品全高は128mmであり、床面から取付面までの高さ方向の寸法管理に用いることができます。荷重仕様として、静荷重は250kgであり、車輪が静止している状態での許容荷重を示します。動荷重は125kgであり、速度4km/hで移動している際の許容荷重を示します。静荷重と動荷重の値を比較することで、移動時の負荷余裕を把握することが可能です。適用分野は、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムやクリーンルーム技術、消防技術や防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたります。本製品は、Alphaの各構成部品の仕様を総合的に満たすよう設計されており、以上の寸法および荷重仕様を理解したうえで選定することが推奨されます。
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
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド