メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は100mm、全高は128mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重150kg(4km/h時)、静荷重300kgを実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3470POO100P30-13
EAN
4031582304008
S4材質番号
990064388
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
75 mm
4km/hの耐荷重
150 kg
静荷重
300 kg
取付高
128 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.65 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
13 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
75 mm
旋回径
180 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
90 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
65 ショアD
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
36 mm
直径
100 mm
ボディ幅
36 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
プレーンベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
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
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha
3477POO100P30-13

Alphaは、トータルロック付き自在キャスターに分類される移動用部品であり、産業用途において荷物の円滑な移動と安定した停止の両立を目的としています。取付部はボルト穴タイプで、ボルトによる締結によって設置面または架台へ確実に固定できる構成となっています。取付時には、ボルト穴の位置と設置面の仕様を事前に確認することが重要です。ハウジングの材質はスチール(重量系)であり、重量物の支持を想定した堅牢な構造を備えています。旋回機構には2つのボールレースを採用しており、ハウジングが車輪を保持した状態で方向転換を滑らかに行えます。車輪は直径100mmで、軸受はプレーンベアリングを採用しています。踏面材質は車輪本体と同一の材料で構成され、車輪本体の材質はポリプロピレンです。製品全高は128mmであり、床面から取付面までの高さ方向の寸法管理に用いることができます。荷重仕様として、静荷重は250kgであり、車輪が静止している状態での許容荷重を示します。動荷重は125kgであり、速度4km/hで移動している際の許容荷重を示します。静荷重と動荷重の値を比較することで、移動時の負荷余裕を把握することが可能です。適用分野は、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムやクリーンルーム技術、消防技術や防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたります。本製品は、Alphaの各構成部品の仕様を総合的に満たすよう設計されており、以上の寸法および荷重仕様を理解したうえで選定することが推奨されます。

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg