メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材質で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム、黒、導電性トレッド材を使用し、ローラーベアリングを内蔵、直径100mmの設計となっています。全高は128mmのコンパクト設計で、動荷重70kg(4km/h時)、静荷重140kgの優れた耐荷重性能を実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い産業分野での使用に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3477DYR100P62
EAN
4031582399257
S4材質番号
990028774
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
75 mm
4km/hの耐荷重
70 kg
静荷重
140 kg
取付高
128 mm
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
60 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
77 mm
プレート長
105 mm
プレート幅
80 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
75 mm
旋回径
246 mm
オフセット
41 mm
旋回半径
123 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、黒、導電性
トレッド幅
30 mm
直径
100 mm
ボディ幅
30 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
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
Alpha
3470DYR100P62

Alpha自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム製黒色導電性トレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵した直径100mmの設計となっています。全高は128mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重70kg(4km/h時)、静荷重140kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
バリアント
固定キャスター 100 mm
固定キャスター 100 mm
Alpha
3478DYR100P62

Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成されており、耐久性と安定性を提供します。車輪は直径100mmで、シートスチール製のボディに硬質ゴム(黒色、導電性)のトレッド材を装備しており、ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現しています。全体高さは128mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。本製品の静的荷重容量は140kgであり、動的荷重容量は時速4km/hの速度条件下で70kgです。Alphaは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に適用されます。

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg