メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成されており、耐久性と安定性を提供します。車輪は直径100mmで、シートスチール製のボディに硬質ゴム(黒色、導電性)のトレッド材を装備しており、ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現しています。全体高さは128mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。本製品の静的荷重容量は140kgであり、動的荷重容量は時速4km/hの速度条件下で70kgです。Alphaは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に適用されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3478DYR100P62
EAN
4031582399226
S4材質番号
990028775
コア属性
ハウジングタイプ
固定キャスター
全幅
85 mm
4km/hの耐荷重
70 kg
静荷重
140 kg
取付高
128 mm
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.51 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
60 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
77 mm
プレート長
103 mm
プレート幅
85 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、黒、導電性
トレッド幅
30 mm
直径
100 mm
ボディ幅
30 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
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
Alpha
3470DYR100P62

Alpha自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム製黒色導電性トレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵した直径100mmの設計となっています。全高は128mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重70kg(4km/h時)、静荷重140kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha
3477DYR100P62

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材質で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム、黒、導電性トレッド材を使用し、ローラーベアリングを内蔵、直径100mmの設計となっています。全高は128mmのコンパクト設計で、動荷重70kg(4km/h時)、静荷重140kgの優れた耐荷重性能を実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い産業分野での使用に最適です。

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg