トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila
EAN:
4031582342710
商品番号:
2477DYK100R47-36-40
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
本製品Agilaは、トータルロック付き自在キャスターであり、移動と固定を確実に切り替えられる設計となっています。取付部(フィッティング)は合成樹脂脂エキスパンダー、角型を採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングは中量系のス...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
本製品Agilaは、トータルロック付き自在キャスターであり、移動と固定を確実に切り替えられる設計となっています。取付部(フィッティング)は合成樹脂脂エキスパンダー、角型を採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングは中量系のスチール製で、回転部には2つのボールレースを備えることで、スムーズかつ安定した旋回性能を実現しています。ハウジングは構造的剛性に優れ、ホイール軸を確実に支持するため、長時間の走行においても安定した作動が期待できます。ボールレースによる旋回機構は、狭い通路や方向転換の多い環境において操作力を軽減し、オペレーターの負担を抑えます。ホイールは直径100 mmで、ベアリングにはコンボーベアリングを採用しています。ホイールのコンボーベアリングは、荷重を効率よく分散させ、摩耗を低減することで耐久性の向上に寄与します。トレッド材は硬質ゴムで、色は黒、導電性を有しており、静電気の放散が求められる環境にも対応します。トレッド材の導電性は、医療施設や精密機器を扱う現場において、静電気による影響を抑制するうえで重要な特性です。ホイール本体はシートスチール製です。全体高さは138 mmで、限られたスペースへの設置にも配慮した寸法設計です。寸法の確認に際しては、全体高さ138 mmを基準として、設置場所の天井や床面との干渉がないことをご確認ください。静荷重は160 kg、動荷重は速度3 km/hにおいて80 kgの負荷に耐えることができます。適用分野としては、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイが挙げられます。適用分野ごとに求められる走行性や耐荷重条件が異なるため、用途に応じた仕様確認を推奨いたします。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ハンドルセット