メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用しており、ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはシートスチール製のボディに硬質ゴム、黒、導電性のトレッド材を使用し、コーンボールベアリングを搭載、直径100mmです。全高は138mmの寸法仕様となっています。荷重性能は動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを実現し、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2470DYK100R47-36-40
EAN
4031582341614
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
138 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ヒント
ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。
フィッティングタイプ
合成樹脂エキスパンダー、角型
エキスパンダーフィッティング(最大)
40 mm
エキスパンダーフィッティング(最小)
36 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
176 mm
オフセット
38 mm
旋回半径
88 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、黒、導電性
トレッド幅
32 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
コーンボールベアリング
ハンドルセット
ヒント
ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。
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
エキスパンダー
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、32mmから35mmの範囲の直径を持つフィッティングに対応する拡張機能を備えています。本製品は0.17kgの軽量設計となっており、キャスターの取り付けや調整作業において高い汎用性を発揮します。このアクセサリーは、異なるサイズのキャスター軸に対応する必要がある用途において、柔軟な接続ソリューションを提供し、設置の効率性と作業の簡便性を向上させます。

アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、36mmから40mmの範囲の直径を持つ取付部に対応する拡張機能を備えています。本製品は0.18kgの軽量設計となっており、キャスターの装着および調整作業において優れた操作性を提供します。このアクセサリーは、既存のキャスターシステムへの統合を容易にし、様々な寸法仕様に対応する柔軟性を備えた設計となっています。

車輪 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長36mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。トレッド材質は硬質ゴム・ノンマーキング製で、ホイール本体はシートスチール製、ベアリングはコーンボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速3km/hで80kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途に対応する耐久性に優れた製品です。

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、24mmから27mmの範囲の直径を持つフィッティングに対応する拡張機能を備えています。本製品は0.14kgの軽量設計となっており、キャスターの取り付けおよび調整作業において高い汎用性を提供します。このアクセサリーは、異なるサイズのキャスターシャフトに対応する必要がある用途において、確実で安定した接続を実現するために設計されています。

アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、27mmから30mmの範囲の直径を持つ取付部に対応する拡張機能を備えています。本製品は0.14kgの軽量設計となっており、キャスターの装着および調整作業において高い汎用性を提供します。このアクセサリーは、異なるサイズの軸受けやシャフトに対応する必要がある用途において、確実な固定と安定した動作を実現するために設計されています。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila
2477DYK100R47-36-40

本製品Agilaは、トータルロック付き自在キャスターであり、移動と固定を確実に切り替えられる設計となっています。取付部(フィッティング)は合成樹脂脂エキスパンダー、角型を採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングは中量系のスチール製で、回転部には2つのボールレースを備えることで、スムーズかつ安定した旋回性能を実現しています。ハウジングは構造的剛性に優れ、ホイール軸を確実に支持するため、長時間の走行においても安定した作動が期待できます。ボールレースによる旋回機構は、狭い通路や方向転換の多い環境において操作力を軽減し、オペレーターの負担を抑えます。ホイールは直径100 mmで、ベアリングにはコンボーベアリングを採用しています。ホイールのコンボーベアリングは、荷重を効率よく分散させ、摩耗を低減することで耐久性の向上に寄与します。トレッド材は硬質ゴムで、色は黒、導電性を有しており、静電気の放散が求められる環境にも対応します。トレッド材の導電性は、医療施設や精密機器を扱う現場において、静電気による影響を抑制するうえで重要な特性です。ホイール本体はシートスチール製です。全体高さは138 mmで、限られたスペースへの設置にも配慮した寸法設計です。寸法の確認に際しては、全体高さ138 mmを基準として、設置場所の天井や床面との干渉がないことをご確認ください。静荷重は160 kg、動荷重は速度3 km/hにおいて80 kgの負荷に耐えることができます。適用分野としては、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイが挙げられます。適用分野ごとに求められる走行性や耐荷重条件が異なるため、用途に応じた仕様確認を推奨いたします。

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg