トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila
注文番号:
990006651
EAN:
4031582342437
商品番号:
2477DYK100R47-21,5/24
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、複数の施設や業務現場において、安定した走行性と確実な停止性能の両立を目指しています。取付け部となるフィッティングには合成樹脂製エキスパンダー(角型)を採用しており、角型の形状を備え...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、複数の施設や業務現場において、安定した走行性と確実な停止性能の両立を目指しています。取付け部となるフィッティングには合成樹脂製エキスパンダー(角型)を採用しており、角型の形状を備えた構造です。ご注文の際には、必要となるチューブ内径を必ず指定してください。ハウジングは2つのボールレースを備えた旋回ベアリングを有し、方向転換時の滑らかな旋回動作と安定性を確保します。ハウジングの材質はスチール(中量系)で、キャスター全体の剛性と耐久性を担保しています。ホイールは直径100 mmで、コーンボールベアリングを採用しており、回転抵抗を抑えながら円滑な転がりを実現します。トレッドには硬質ゴム(黒、導電性)を使用しており、床面との接触による摩耗への耐性を備えるとともに、導電性により静電気の蓄積を抑制します。ホイール本体にはシートスチールを用いており、強度と構造の信頼性に配慮した材料選定となっています。全高は138 mmで、設置スペースに制約のある環境においても検討しやすい寸法です。耐荷重は静荷重160 kg、動荷重80 kg(速度3 km/h時)であり、静止時と走行時の双方において使用条件を確認することが重要です。主な用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ハンドルセット