メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダーの角型フィッティングを備えた自在キャスターであり、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール製の中量系構造で、2つのボールレース機構を搭載した旋回ベアリングにより、スムーズで安定した回転性能を実現しています。車輪は直径100mmのシートスチール製ボディに、硬質ゴム製で黒色かつ導電性を備えたトレッド材を採用しており、コーンボールベアリングによって耐久性と信頼性の高い走行を保証します。全体高さは138mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。本製品は静的負荷容量160kg、動的負荷容量80kg(時速3km/h)の性能を備えており、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、多様な用途での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2470DYK100R47-21,5/24
EAN
4031582341218
S4材質番号
990006650
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
60 mm
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
138 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.96 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ヒント
ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。
フィッティングタイプ
合成樹脂エキスパンダー、角型
エキスパンダーフィッティング(最大)
24 mm
エキスパンダーフィッティング(最小)
22 mm
ステム長
24 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
60 mm
旋回径
176 mm
オフセット
38 mm
旋回半径
88 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、黒、導電性
トレッド幅
32 mm
直径
100 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
コーンボールベアリング
車輪色
青色被膜保護
ハンドルセット
ヒント
ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。
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
エキスパンダー
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、32mmから35mmの範囲の直径を持つフィッティングに対応する拡張機能を備えています。本製品は0.17kgの軽量設計となっており、キャスターの取り付けや調整作業において高い汎用性を発揮します。このアクセサリーは、異なるサイズのキャスター軸に対応する必要がある用途において、柔軟な接続ソリューションを提供し、設置の効率性と作業の簡便性を向上させます。

アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、36mmから40mmの範囲の直径を持つ取付部に対応する拡張機能を備えています。本製品は0.18kgの軽量設計となっており、キャスターの装着および調整作業において優れた操作性を提供します。このアクセサリーは、既存のキャスターシステムへの統合を容易にし、様々な寸法仕様に対応する柔軟性を備えた設計となっています。

車輪 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長36mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。トレッド材質は硬質ゴム・ノンマーキング製で、ホイール本体はシートスチール製、ベアリングはコーンボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速3km/hで80kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途に対応する耐久性に優れた製品です。

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、24mmから27mmの範囲の直径を持つフィッティングに対応する拡張機能を備えています。本製品は0.14kgの軽量設計となっており、キャスターの取り付けおよび調整作業において高い汎用性を提供します。このアクセサリーは、異なるサイズのキャスターシャフトに対応する必要がある用途において、確実で安定した接続を実現するために設計されています。

アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、27mmから30mmの範囲の直径を持つ取付部に対応する拡張機能を備えています。本製品は0.14kgの軽量設計となっており、キャスターの装着および調整作業において高い汎用性を提供します。このアクセサリーは、異なるサイズの軸受けやシャフトに対応する必要がある用途において、確実な固定と安定した動作を実現するために設計されています。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila
2477DYK100R47-21,5/24

Agila トータルロック付き自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダーの角型フィッティングを採用し、ご注文の際には必要なチューブ内径を指定していただく必要があります。ハウジングはスチール製の中量系材料で構成され、2つのボールレース式旋回ベアリングを搭載することで、スムーズで安定した旋回性能を実現しています。車輪は直径100mmのシーートスチール製ボディに、硬質ゴム製で黒色かつ導電性を備えたトレッド材を組み合わせ、コーンボールベアリングを内蔵することで耐久性と回転性能を確保しています。全体高さは138mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は160kg、動的負荷容量は時速3km/hの条件下で80kgの性能を備えており、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、多様な用途での使用に適しています。

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg