メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Zeta stainless方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレース旋回ベアリングにより滑らかな回転を実現しています。車輪本体はポリアミド、重量系材料製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgまで対応し、静荷重は1600kgの高い耐荷重性能を有しており、重量物の搬送や産業機械への取付に適した堅牢な構造のキャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
8671TOO160P63
EAN
4031582313581
S4材質番号
990830135
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
全幅
96 mm
4km/hの耐荷重
800 kg
6km/hの耐荷重
640 kg
静荷重
1600 kg
取付高
200 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-30 °C
総重量
3.12 kg
製品名
Zeta stainless
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
74 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
74 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
96 mm
旋回径
270 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
135 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド、重量系
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
50 mm
直径
160 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
プレーンベアリング
車輪色
ナチュラルホワイト
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
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 160 mm
自在キャスター 160 mm
Zeta stainless
8670TOO160P63

Zeta stainless自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。車輪本体はポリアミド、重量系材料で製造され、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgまで対応し、静荷重は1600kgの耐荷重性能を有しています。重量級用途に適した堅牢な構造により、産業機械や重量物搬送設備での使用に最適化されています。

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Zeta stainless
8677TOO160P63

Zeta stainlessトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。車輪本体はポリアミド、重量系材料で製造され、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は160mm、全高は200mmの寸法仕様となっています。動荷重は速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgの耐荷重性能を有し、静荷重は1600kgまで対応可能です。

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
バリアント
固定キャスター 160 mm
固定キャスター 160 mm
Zeta stainless
8678TOO160P63

Zeta stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングはステンレス、重量系の材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。車輪は直径160mmのポリアミド、重量系の材料で製造された本体を備え、プレーンベアリングを採用することで滑らかな回転性能を実現しています。車輪のトレッド材は車輪本体と同一の材料で統一されており、均一な摩耗特性を提供します。本製品の全体高さは200mmであり、コンパクトな設置スペースでの使用に適しています。静的負荷容量は1600kgの高い耐荷重性能を備えており、動的負荷容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgの仕様となっています。これらの仕様により、Zeta stainlessは様々な産業用途における信頼性の高い移動ソリューションを提供します。

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg