固定キャスター 160 mm
Zeta stainless
注文番号:
990830199
EAN:
4031582313864
商品番号:
8678TOO160P63
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Zeta stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングはステンレス、重量系の材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。車輪は直径160mmのポリアミド、重量系の材料で製...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Zeta stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングはステンレス、重量系の材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。車輪は直径160mmのポリアミド、重量系の材料で製造された本体を備え、プレーンベアリングを採用することで滑らかな回転性能を実現しています。車輪のトレッド材は車輪本体と同一の材料で統一されており、均一な摩耗特性を提供します。本製品の全体高さは200mmであり、コンパクトな設置スペースでの使用に適しています。静的負荷容量は1600kgの高い耐荷重性能を備えており、動的負荷容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgの仕様となっています。これらの仕様により、Zeta stainlessは様々な産業用途における信頼性の高い移動ソリューションを提供します。
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
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー