方向ロック付き旋回キャスター 150 mm
Agila
注文番号:
900000291
EAN:
4031582301465
商品番号:
2471PJP150R05-28
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila(アジラ)は方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイといった多様な用途での搬送・移動に対応するよう構成されて...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila(アジラ)は方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイといった多様な用途での搬送・移動に対応するよう構成されています。取付部(フィッティング)にはソリッドステム、丈型を採用しており、既存の設備や装置の取付構造に組み込みやすい形状を備えています。ハウジングは2つのボールレースによる旋回機構を内蔵し、旋回動作を滑らかに保つ構造となっています。ハウジングの材質はスチール、中量系であり、構造部材として必要な剛性と強度を確保しています。ホイールは直径150 mmで、精密ボールベアリングを内蔵しており、回転抵抗を抑えた円滑な転動を実現します。トレッド材には熱可塑性ゴムを使用し、床面との接触面を構成しています。ホイール本体にはポリプロピレンを採用しています。製品の全高は188 mmであり、設置スペースの高さ制約を検討する際の重要な寸法となります。荷重仕様として、静荷重は200 kgに対応し、動荷重は速度3 km/hにおいて100 kgの定格となっています。動荷重の数値は3 km/hという走行条件に基づくものであるため、それを超える速度や衝撃を伴う使用環境では、事前に負荷条件を評価することが推奨されます。各構成要素の仕様を総合的に把握することで、用途に応じた適切な選定と安全な運用が可能になります。