メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径150mmの構造となっています。全高は185mmに設計されており、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの優れた耐荷重性能を実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する信頼性の高いキャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2470PJP150R05-28 M8/19
EAN
4031582301038
S4材質番号
990007180
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
60 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
185 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.09 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ボルト取付穴数
2
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
28 mm
ボルト長
45 mm
ボルトねじ位置
19 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
60 mm
旋回径
240 mm
オフセット
45 mm
旋回半径
120 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
32 mm
直径
150 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
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
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なアクセサリーで、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、軽量な設計となっており、重量は0.05kgです。このアクセサリーは、キャスターの取り付けと調整を効率的に行うための重要なコンポーネントであり、工業用途での信頼性の高い性能を提供します。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なコンポーネントであり、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、わずか0.04kgの軽量設計となっており、様々な用途での取り付けに適しています。高い耐久性と信頼性を備えたこのアクセサリーは、キャスターシステムの効率的な動作を実現するために設計されています。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 150 mm
方向ロック付き旋回キャスター 150 mm
Agila
2471PJP150R05-28

Agila(アジラ)は方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイといった多様な用途での搬送・移動に対応するよう構成されています。取付部(フィッティング)にはソリッドステム、丈型を採用しており、既存の設備や装置の取付構造に組み込みやすい形状を備えています。ハウジングは2つのボールレースによる旋回機構を内蔵し、旋回動作を滑らかに保つ構造となっています。ハウジングの材質はスチール、中量系であり、構造部材として必要な剛性と強度を確保しています。ホイールは直径150 mmで、精密ボールベアリングを内蔵しており、回転抵抗を抑えた円滑な転動を実現します。トレッド材には熱可塑性ゴムを使用し、床面との接触面を構成しています。ホイール本体にはポリプロピレンを採用しています。製品の全高は188 mmであり、設置スペースの高さ制約を検討する際の重要な寸法となります。荷重仕様として、静荷重は200 kgに対応し、動荷重は速度3 km/hにおいて100 kgの定格となっています。動荷重の数値は3 km/hという走行条件に基づくものであるため、それを超える速度や衝撃を伴う使用環境では、事前に負荷条件を評価することが推奨されます。各構成要素の仕様を総合的に把握することで、用途に応じた適切な選定と安全な運用が可能になります。

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Agila
2477PJP150R05-28 M8/19

アジラ(Agila)は、トータルロック付き自在キャスターであり、産業用および業務用の多様な現場で使用される製品です。取付部には、ソリッドステム、丸型の取付形状を採用しています。本体(ハウジング)は、スチール製で中量系に分類される構造を持ち、旋回部には2つのボールレースを備えており、スムーズな旋回性能と安定した走行性を実現しています。車輪は直径150mmで、トレッド(接地面)材質には耐熱性ゴムを使用し、ボディ材質にはポリプロピレンを採用しています。また、車輪の軸受けには精密ボールベアリングを使用しています。製品全体の高さは188mmです。耐荷重は、静止時で1個あたり200kgであり、動作時の場合は速度3km/hにおいて1個あたり100kgとなります。本製品は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に適しています。

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg