メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Galea は方向ロック付き旋回キャスターであり、取付部、ハウジング、ホイール、外形寸法、負荷仕様の各要素が一体となって構成されています。まず取付部には、ソリッドステム、丸型の形式を採用しています。ステム部は支持対象の構造体へ接続する役割を担い、製品全体の固定と荷重の伝達を支える基礎部分となります。次にハウジングは、旋回動作を支える2つのボールレースを備えています。2つのボールレースを用いることで、荷重を複数の軌道面に分散させ、旋回時の円滑な動きと安定した支持を両立させる設計です。ハウジングの材質にはポリアミドを使用しており、強度と耐摩耗性を確保しつつ、部品全体の軽量化にも寄与しています。ホイールは直径125 mmで、回転部には精密ボールベアリングを内蔵しています。精密ボールベアリングは回転抵抗を抑え、走行時のスムーズな転がりを実現します。トレッドには熱可塑性ゴムを採用しており、床面との接地において適度な弾性と摩擦特性を発揮します。ホイール本体にはポリプロピレンを使用しています。外形寸法として、製品全体の高さは162 mmです。負荷仕様については、静荷重が200 kg、動荷重が100 kgと定められています。静荷重は停止時に支持可能な最大荷重を示し、動荷重は走行速度3 km/hの条件下で保証される荷重を示します。本製品の想定用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5071PJP125R05-28x40
EAN
4031582368482
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
162 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
製品名
Galea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
28 mm
ボルト長
40 mm
ハウジング
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
30 mm
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
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター 125 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 125 mm
Galea
5075PJP125R05-28x40

ガレア(Galea)は、ホイールブレーキ付き自在キャスターであり、キャスターの中でも取り扱いやすい設計を特徴としています。取付部にはソリッドステム、丈型を採用しており、既存の設備や装置の取付穴に対応しやすい構造となっています。ハウジングはポリアミドで成形されており、軽量性と耐薬品性を兼ね備えています。旋回部には2つのボールレースを備え、スムーズな旋回動作と高い耐荷重性能を実現しています。ホイールは直径125mmで、転動部の踏面材質には耐熱可塑性ゴムを使用しています。ホイールの軸受けには精密ボールベアリングを採用し、回転抵抗の低減と長期間の安定した走行を可能にしています。本製品の全高は162mmです。静荷重は200kgであり、速度3km/hにおける動荷重は100kgです。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、幅広い用途に適しています。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg