ホイールブレーキ付き自在キャスター 125 mm
Galea
EAN:
4031582379464
商品番号:
5075PJP125R05-28x40
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
ガレア(Galea)は、ホイールブレーキ付き自在キャスターであり、キャスターの中でも取り扱いやすい設計を特徴としています。取付部にはソリッドステム、丈型を採用しており、既存の設備や装置の取付穴に対応しやすい構造となっています。ハウジングはポリアミドで成形さ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
ガレア(Galea)は、ホイールブレーキ付き自在キャスターであり、キャスターの中でも取り扱いやすい設計を特徴としています。取付部にはソリッドステム、丈型を採用しており、既存の設備や装置の取付穴に対応しやすい構造となっています。ハウジングはポリアミドで成形されており、軽量性と耐薬品性を兼ね備えています。旋回部には2つのボールレースを備え、スムーズな旋回動作と高い耐荷重性能を実現しています。ホイールは直径125mmで、転動部の踏面材質には耐熱可塑性ゴムを使用しています。ホイールの軸受けには精密ボールベアリングを採用し、回転抵抗の低減と長期間の安定した走行を可能にしています。本製品の全高は162mmです。静荷重は200kgであり、速度3km/hにおける動荷重は100kgです。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、幅広い用途に適しています。
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
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)