方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Galea
EAN:
4031582356267
商品番号:
5071YGP100P30-12
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galeaは方向ロック付き旋回キャスターであり、床面上での安定した走行と確実な停止を両立させる製品です。取付部はボルト穴タイプとなっており、既存の機器や架台にボルトを用いて確実に固定することができます。ハウジングの材質はポリアミドで、旋回部には2つのボール...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Galeaは方向ロック付き旋回キャスターであり、床面上での安定した走行と確実な停止を両立させる製品です。取付部はボルト穴タイプとなっており、既存の機器や架台にボルトを用いて確実に固定することができます。ハウジングの材質はポリアミドで、旋回部には2つのボールレースを採用しています。この二重構造により荷重を安定して分散させ、滑らかで安定した方向転換を実現します。車輪は直径100 mmで、精密ボールベアリングを内蔵しているため、低い転がり抵抗と高い回転精度を発揮します。踏面材には熱可塑性ゴムを使用しており、接地面の弾性による衝撃吸収性と、導電性による静電気の放散性を備えています。車輪本体の材質はポリプロピレンで、踏面材と同様に導電性を備えています。全高は139 mmであるため、設置場所の高さ寸法および周辺機器との干渉を事前に確認する必要があります。定格荷重は、静荷重が200 kg、動荷重が速度3 km/hにおいて100 kgです。静荷重は停止時に許容される最大荷重を示し、動荷重は走行時に許容される荷重を示します。動荷重の上限を超えて使用すると、ベアリングや踏面材の摩耗が早まるおそれがあるため、搭載物の総重量をキャスター数で割った値が定格を十分に下回るよう設計してください。適用用途としては、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアが挙げられます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)