メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Galea自在キャスターは、ボルト穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによるスイベルベアリング構造により滑らかな旋回動作を実現しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計です。荷重仕様は、動荷重が時速3kmで100kg、静荷重が200kgとなっており、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器に最適です。導電性材料により静電気の蓄積を防止し、安全で信頼性の高い移動を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5070YGP100P30-12
EAN
4031582353891
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
139 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
製品名
Galea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
12 mm
ハウジング
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
180 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
90 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン、導電性
トレッド材質
熱可塑性ゴム、導電性
トレッド幅
30 mm
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
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea
5077YGP100P30-12

本製品はGalea(ガレア)と呼ばれるトータルロック付き自在キャスターであり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に適合する移動機器用部品です。構成部品ごとに機能が明確に分かれた設計となっているため、各部の仕様を理解することで適切な選定が可能になります。取付部はボルト穴タイプで、ボルトを用いて既存のフレームや架台へ確実に固定することができます。取付時には、ボルトの締付けを確実に行い、ガタつきのない状態で設置することが重要です。ハウジングはポリアミド製で、旋回部には2つのボールレースを組み込んでおり、荷重を分散させながら滑らかな旋回動作を実現します。このハウジング構造により、キャスターの向きを容易に変えることができ、狭い場所での取り回し性を高めます。ホイールは直径100 mmで、精密ボールベアリングを採用しています。ベアリングの精度により、ホイールは軸周りで安定して回転し、床面上での走行抵抗を抑えることができます。トレッドには熱可塑性ゴムを使用しており、導電性を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、こちらも導電性を有しています。導電性を備えたトレッドとホイール本体は、床面との間で電気の流れを確保する導電経路の一部として機能します。全体の高さは139 mmであり、設置スペースや床面からの高さを検討する際の基準寸法となります。設計段階では全高139 mmを基準とし、周辺部品や天板との干渉がないことを確認してください。荷重性能については、静荷重が200 kgであり、静止状態において支持可能な荷重を示しています。一方、動荷重は速度3 km/hにおいて100 kgであり、移動時にはこの値を基準として使用条件を設定することが必要です。使用環境に応じて負荷条件を見直し、許容荷重を超えないよう留意してください。静荷重と動荷重の違いを理解したうえで、用途に応じた適切な運用を行ってください。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Galea
5071YGP100P30-12

Galeaは方向ロック付き旋回キャスターであり、床面上での安定した走行と確実な停止を両立させる製品です。取付部はボルト穴タイプとなっており、既存の機器や架台にボルトを用いて確実に固定することができます。ハウジングの材質はポリアミドで、旋回部には2つのボールレースを採用しています。この二重構造により荷重を安定して分散させ、滑らかで安定した方向転換を実現します。車輪は直径100 mmで、精密ボールベアリングを内蔵しているため、低い転がり抵抗と高い回転精度を発揮します。踏面材には熱可塑性ゴムを使用しており、接地面の弾性による衝撃吸収性と、導電性による静電気の放散性を備えています。車輪本体の材質はポリプロピレンで、踏面材と同様に導電性を備えています。全高は139 mmであるため、設置場所の高さ寸法および周辺機器との干渉を事前に確認する必要があります。定格荷重は、静荷重が200 kg、動荷重が速度3 km/hにおいて100 kgです。静荷重は停止時に許容される最大荷重を示し、動荷重は走行時に許容される荷重を示します。動荷重の上限を超えて使用すると、ベアリングや踏面材の摩耗が早まるおそれがあるため、搭載物の総重量をキャスター数で割った値が定格を十分に下回るよう設計してください。適用用途としては、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアが挙げられます。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg