方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Galea
EAN:
4031582353433
商品番号:
5071YGH100P60-90x70
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
製品名「Galea」は、方向ロック付き旋回キャスターとして設計されており、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、移動と停止を頻繁に切り替える用途に適しています。取付部には長方形プレート型のフィッティングを採用しており、既存の...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
製品名「Galea」は、方向ロック付き旋回キャスターとして設計されており、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、移動と停止を頻繁に切り替える用途に適しています。取付部には長方形プレート型のフィッティングを採用しており、既存の機器フレームや台座へ平面的に固定しやすい構造となっています。ハウジングはポリアミド製で、軽量性と機械的強度のバランスに優れています。旋回部には2つのボールレースを組み込んでおり、走行方向の転換をスムーズに行えるとともに、荷重を効率的に分散させます。ホイールの直径は100 mmで、回転部にはプレーンベアリングを採用しています。トレッド材には熱可塑性ゴムを使用しており、床面との適度なグリップと静かな走行性を確保するとともに、導電性を備えているため静電気の蓄積を抑制します。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド材と同様に導電性が付与されています。全高は138 mmであり、設置スペースに制約のある環境においても取り付けやすい寸法となっています。耐荷重については、静荷重が200 kg、速度3 km/hにおける動荷重が100 kgと規定されており、使用条件に応じた適切な選定が求められます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)