メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Galea自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴム製トレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しており、直径100mmの設計となっています。全高は138mmのコンパクトな寸法で設計されています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgの耐荷重性能を有しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器での使用に最適化されており、導電性材料により静電気対策も考慮された専門仕様のキャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5070YGH100P60-90x70
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
138 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.46 kg
製品名
Galea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8 mm
プレート穴長(最大)
70 mm
プレート穴長(最小)
60 mm
プレート穴幅(最大)
55 mm
プレート穴幅(最小)
50 mm
プレート長
90 mm
プレート幅
70 mm
ハウジング
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
180 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
90 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン、導電性
トレッド材質
熱可塑性ゴム、導電性
トレッド幅
30 mm
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
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea
5077YGH100P60-90x70

Galeaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は138mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されており、医療・介護分野での使用に適した導電性を持つ専門キャスターです。

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Galea
5071YGH100P60-90x70

Galea方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を搭載しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は138mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器での使用に最適化されており、導電性材料により静電気対策も考慮された仕様となっています。

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg