センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 150 mm
Linea clinic
注文番号:
990037767
EAN:
4031582360141
商品番号:
5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea clinicは、セントラルロック、トーターロック、または方向ロック付き自在キャスターとして設計された医療・施設向け製品です。フィッティングの種類は、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版であり、病院用ベッドメーカーでの使用を想定していま...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Linea clinicは、セントラルロック、トーターロック、または方向ロック付き自在キャスターとして設計された医療・施設向け製品です。フィッティングの種類は、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版であり、病院用ベッドメーカーでの使用を想定しています。ベッドメーカーのフィッティングエリアは洗浄可能であるため、その特性に合わせて、フィッティングエリアを封止する必要がある点にご留意ください。ハウジングには精密ボールベアリングによる旋回機構を組み込んでおり、ハウジングの材質はポリアミドです。旋回部は精密ボールベアリングにより、円滑な旋回動作を実現します。ホイールの直径は150mmで、軸受には精密ボールベアリングとステンレスを採用しています。トレッドには、導電性を備えた樹脂成型のポリウレタンを使用しています。ホイール本体の材質はポリアミドです。外形高さは175mmであり、取り付けスペースや設置位置の検討時には、この寸法を基準としてください。荷重仕様として、静荷重は450kgに対応しています。動荷重は、速度4km/hにおいて150kg、速度3km/hにおいて150kgの条件で規定されています。本製品は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、移動式コンピューター、透析カート、病院用ベッド、病院、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、ストレッチャー、超音波装置、人工呼吸器などの用途に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ハンドルセット
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
IFデザイン賞
IFデザイン賞
インターツム賞
インターツム賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
固定されたスタンド
ホイールと旋回部を同時にロックする全ロック機能
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
事故リスクの削減
病院用ベッド下での事故リスクを低減する極めて低い高さ
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
認定された安全性
TÜV Süd 認証の性能基準
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター