センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Linea clinic
注文番号:
990037768
EAN:
4031582360158
商品番号:
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea clinicは、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターであり、病院、介護施設、高齢者ホーム、看護カート、ストレッチャー、超音波装置、人工呼吸器などの医療・福祉用途に適した製品です。フィッティングは、プロフェッショナルバー用カム穴付き...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Linea clinicは、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターであり、病院、介護施設、高齢者ホーム、看護カート、ストレッチャー、超音波装置、人工呼吸器などの医療・福祉用途に適した製品です。フィッティングは、プロフェッショナルバー用カム穴付きステム、シヨート版であり、病院用ベッドメーカーの要件に合わせて設計されています。ご注意いただきたい点として、病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングには精密ボールベアリングを用いた旋回機構を採用し、ハウジング材質はポリアミドです。ホイールは直径150mmで、ベアリングには精密ボールベアリングとステンレスを使用しています。トレッド材質はポリウレタン、樹脂成型、導電性で構成され、ボディ材質はポリアミドです。全高は175mmです。負荷能力は静止荷重450kgで、動荷重は速度4km/hで150kg、速度3km/hで150kgです。本製品の性能を十分に発揮させるため、仕様に従って適切にご使用ください。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ハンドルセット
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
IFデザイン賞
IFデザイン賞
インターツム賞
インターツム賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
事故リスクの削減
病院用ベッド下での事故リスクを低減する極めて低い高さ
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
認定された安全性
TÜV Süd 認証の性能基準
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター