メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila careは、セントラルロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッドや病院、介護施設・高齢者ホームでの使用を想定しています。取付部であるフィッティングには、プロファイルバー用カム穴付きステム、シヨート版が採用されており、既存のフレームやベッド構造への接続を容易にします。ハウジングには2つのボールレースを備えたスイベルベアリング構造を採用し、旋回動作を滑らかかつ安定させています。ハウジングの材質はスチール(中量系)で、高い強度と耐久性を確保しています。ホイールの直径は150mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを使用しており、摩擦を抑えた確実な回転を実現します。トレッド材には耐熱可塑性ゴムを用いて、床面への衝撃吸収性と走行時の静粛性を高めています。ホイール本体の材質はポリプロピレンで、軽量性と耐薬品性を両立しています。製品の全高は188mmです。静荷重は200kgまで対応し、3km/hで走行する際の動荷重は100kgまで許容されます。これらの仕様により、患者搬送機器や医療・介護用途において、安全で安定した移動性能を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2474PJO150R36-32S30 4xM6
EAN
4031582301618
コア属性
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
188 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.03 kg
製品名
Agila care
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版
ボルト径
32 mm
ボルト長
51 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
240 mm
オフセット
45 mm
旋回半径
120 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
32 mm
直径
150 mm
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
滅菌清掃
滅菌エリアのオートクレーブで蒸気滅菌可能なホイール
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
アダプター
Adapter m. Gew. Stift

アダプターはキャスター用アクセサリーであり、様々な取付け用途に対応する汎用的なコンポーネントです。本製品は軽量設計となっており、質量は0.1kgと非常にコンパクトで、既存のキャスターシステムへの統合が容易です。エンジニアリング用途において、このアダプターは異なるインターフェース規格間の接続を実現し、システムの拡張性と互換性を向上させます。堅牢な構造設計により、産業用途での信頼性の高い運用が可能であり、メンテナンスも簡便です。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.12kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された専門的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの機能を切り替えることができるよう設計されています。耐久性に優れた構造を採用しており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に対応しています。精密な機械加工により製造されており、確実な動作と長期間の信頼性を保証します。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.06kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された機能的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの動作モードを切り替えることを可能にします。精密な機械設計により、耐久性と信頼性を兼ね備えており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に適しています。軽量でありながら堅牢な構造を持つ本アクセサリーは、既存のキャスターシステムへの統合が容易で、メンテナンスも簡便です。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.09kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された専門的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの方向転換や固定機能を切り替えることができるよう設計されています。耐久性に優れた構造を採用しており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に対応しています。精密な機械加工により製造されており、既存のキャスターシステムとの互換性を確保しながら、信頼性の高い性能を提供します。

アクセサリー
軸受ブッシュ
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

軸受ブッシュはキャスター用アクセサリーであり、回転軸の支持と安定性を確保するための重要な部品です。本製品は高精度な設計により、キャスターの円滑な回転運動を実現し、長期間にわたって優れた耐久性を発揮します。質量は0.04kgと軽量であるため、キャスター全体の重量増加を最小限に抑えながら、必要な機械的強度を備えています。このアクセサリーは、様々な産業用途や移動式機器に適用でき、既存のキャスターシステムへの統合が容易です。

アクセサリー
プロファイルバー
Profilstahl 6kt-11x1000

プロファイルバーはキャスター用アクセサリーであり、キャスターの機能性と耐久性を向上させるために設計された重要な部品です。このアクセサリーは、キャスターの構造を補強し、荷重分散を最適化することで、様々な産業用途における安定性と信頼性を提供します。プロファイルバーは高品質の材料で製造され、厳格な技術仕様に準拠しており、長期間にわたって優れた性能を維持します。キャスターシステムに統合されることで、移動性と操作性が向上し、作業環境における効率性が大幅に改善されます。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Agila care
2476PJO150R36-32S30 4xM6

Agila careは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、病院、介護施設・高齢者ホームといった医療・介護の現場での使用を想定しています。取付部には、プロファイルバー用カム穴付きステム、シュート版を採用しており、対応するプロファイルバーのカム穴に確実に固定できる構造となっています。この取付方式により、フレームへの装着作業が簡便になるとともに、キャスターの脱落を防ぐ安定した保持が得られます。ハウジングには2つのボールレースを備えた旋回ベアリングを組み込んでおり、360度の自在な方向転換を滑らかに行うことができます。ハウジングの材質はスチール、中量系で、日常的な搬送や移動の繰り返しに耐える強度を確保しています。ホイールは直径150 mmで、回転部にはプレーンベアリングを採用しており、構造がシンプルで長期間にわたり安定した回転性能を維持しやすい特長があります。踏面には耐熱可塑性ゴムを使用しているため、床面との摩擦を適切に保ちつつ、騒音や床へのダメージを抑えた走行が可能です。ホイール本体の材質はポリプロピレンで、軽量性と耐薬品性を兼ね備えているため、消毒や清掃を頻繁に行う環境にも適しています。製品全体の高さは188 mmであり、設置するベッドやフレームの設計寸法を検討する際には、この値を基準に取付位置や床からの必要クリアランスを確認してください。荷重仕様として、静荷重は200 kgまで対応し、停止時に加わる負荷に対して十分な余裕を持った設計となっています。一方、動荷重は速度3 km/hにおいて100 kgまでとなっており、移動中に加わる負荷を考慮した上で使用荷重を設定する必要があります。

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg