センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Agila care
EAN:
4031582301786
商品番号:
2476PJO150R36-32S30 4xM6
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 滅菌清掃
Agila careは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、病院、介護施設・高齢者ホームといった医療・介護の現場での使用を想定しています。取付部には、プロファイルバー用カム穴付きステム、シュート版を採用し...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila careは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、病院、介護施設・高齢者ホームといった医療・介護の現場での使用を想定しています。取付部には、プロファイルバー用カム穴付きステム、シュート版を採用しており、対応するプロファイルバーのカム穴に確実に固定できる構造となっています。この取付方式により、フレームへの装着作業が簡便になるとともに、キャスターの脱落を防ぐ安定した保持が得られます。ハウジングには2つのボールレースを備えた旋回ベアリングを組み込んでおり、360度の自在な方向転換を滑らかに行うことができます。ハウジングの材質はスチール、中量系で、日常的な搬送や移動の繰り返しに耐える強度を確保しています。ホイールは直径150 mmで、回転部にはプレーンベアリングを採用しており、構造がシンプルで長期間にわたり安定した回転性能を維持しやすい特長があります。踏面には耐熱可塑性ゴムを使用しているため、床面との摩擦を適切に保ちつつ、騒音や床へのダメージを抑えた走行が可能です。ホイール本体の材質はポリプロピレンで、軽量性と耐薬品性を兼ね備えているため、消毒や清掃を頻繁に行う環境にも適しています。製品全体の高さは188 mmであり、設置するベッドやフレームの設計寸法を検討する際には、この値を基準に取付位置や床からの必要クリアランスを確認してください。荷重仕様として、静荷重は200 kgまで対応し、停止時に加わる負荷に対して十分な余裕を持った設計となっています。一方、動荷重は速度3 km/hにおいて100 kgまでとなっており、移動中に加わる負荷を考慮した上で使用荷重を設定する必要があります。
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
滅菌清掃
滅菌エリアのオートクレーブで蒸気滅菌可能なホイール
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド