センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 150 mm
Agila care
EAN:
4031582301601
商品番号:
2474PJO150R26-28S45 4xM8
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 滅菌清掃
Agila careは、セントーロック、トーターロック、または方向ロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、病院、介護施設・高齢者ホームといった医療・介護環境での使用を想定しています。取付部には、プロファイルバー用カム穴付きステムを採...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila careは、セントーロック、トーターロック、または方向ロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、病院、介護施設・高齢者ホームといった医療・介護環境での使用を想定しています。取付部には、プロファイルバー用カム穴付きステムを採用しており、対応するプロファイルバーへ確実に差し込み、カム機構によって容易かつ安定した固定を実現します。ハウジングは、2つのボールレースを組み込んだ自在旋回構造を備えており、ホイールを任意の方向へ滑らかに向けることができるため、狭い室内空間でも優れた取り回し性を発揮します。ハウジングの材質にはスチール(中量系)を採用し、日常的な反復使用に耐える剛性と強度を確保しています。ホイールの直径は150 mmで、回転部には摩擦が少なく安定した回転特性を持つプレーンベアリングを採用しています。踏面材料には熱可塑性ゴムを使用しており、床面への接地性と走行時の静粛性を両立させるとともに、床材への傷付きや汚れの付着を抑える効果が期待できます。ホイール本体はポリプロピレン製で、軽量性と耐薬品性を備えており、清掃や消毒の頻度が高い医療施設においても扱いやすい構造です。製品全体の高さは188 mmで、ベッド下などの限られたクリアランスにおいても設置が可能です。荷重仕様として、静荷重は200 kgに対応しており、停止時において想定される最大荷重に対する安全余裕を確保しています。一方、3 km/hの速度で走行する場合の動荷重は100 kgとなっているため、移動中の負荷条件を考慮した上で使用荷重を設定する必要があります。これらの仕様を十分に理解し、定格範囲内で使用することにより、安定した走行性と操作性を長期にわたり維持できます。
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
滅菌清掃
滅菌エリアのオートクレーブで蒸気滅菌可能なホイール
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド