メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila careは、セントーロック、トータルロック付き自在キャスターとして構成された製品であり、ベッドや搬送機器などの移動用途において、走行時の操作性と停止時の確実な固定を両立させることを目的として設計されています。取付部となるフィッティングには、プロファイルバー用カム穴付きステムを採用しており、対応するプロファイルバーに取り付けることで本体を安定して支持する構成となっています。このステムは、取付対象との位置関係を一定に保ち、荷重を本体へ確実に伝達する役割を担います。ハウジングは、自在動作を実現する2つのボールレースを備えた構造を有し、材質にはスチール、中量系を使用しています。2つのボールレースによって旋回方向への円滑な動きを確保し、中量系スチールによって本体の強度を確保しています。ホイールは直径150mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。トレッド材には耐熱可塑性ゴムを用いており、床面との接触部を形成するとともに、走行時の荷重を路面へ分散させます。ボディ材にはポリプロピレンを使用し、ホイールおよびハウジングと組み合わせることで本体を構成しています。製品全体の高さを示す全高は188mmであり、設置計画や周辺機器との干渉確認を行う際の基準値となります。荷重仕様については、静荷重が200kg、速度3km/hにおける動荷重が100kgと規定されています。静荷重は停止状態で支持できる上限値を示し、動荷重は移動中に許容される負荷の目安を示すため、両者を区別して使用条件と照合する必要があります。使用時にはこれらの値を超えない範囲での運用が求められます。本製品はケアベッド、病院、介護施設・高齢者ホームなどの用途に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2476PJO150R26-28S45 4xM8
EAN
4031582301779
コア属性
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
188 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.02 kg
製品名
Agila care
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
プロファイルバー用カム穴付きステム
ボルト径
28 mm
ボルト長
96 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
240 mm
オフセット
45 mm
旋回半径
120 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
32 mm
直径
150 mm
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
滅菌清掃
滅菌エリアのオートクレーブで蒸気滅菌可能なホイール
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
アダプター
Adapter m. Gew. Stift

アダプターはキャスター用アクセサリーであり、様々な取付け用途に対応する汎用的なコンポーネントです。本製品は軽量設計となっており、質量は0.1kgと非常にコンパクトで、既存のキャスターシステムへの統合が容易です。エンジニアリング用途において、このアダプターは異なるインターフェース規格間の接続を実現し、システムの拡張性と互換性を向上させます。堅牢な構造設計により、産業用途での信頼性の高い運用が可能であり、メンテナンスも簡便です。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.12kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された専門的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの機能を切り替えることができるよう設計されています。耐久性に優れた構造を採用しており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に対応しています。精密な機械加工により製造されており、確実な動作と長期間の信頼性を保証します。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.06kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された機能的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの動作モードを切り替えることを可能にします。精密な機械設計により、耐久性と信頼性を兼ね備えており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に適しています。軽量でありながら堅牢な構造を持つ本アクセサリーは、既存のキャスターシステムへの統合が容易で、メンテナンスも簡便です。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.09kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された専門的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの方向転換や固定機能を切り替えることができるよう設計されています。耐久性に優れた構造を採用しており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に対応しています。精密な機械加工により製造されており、既存のキャスターシステムとの互換性を確保しながら、信頼性の高い性能を提供します。

アクセサリー
軸受ブッシュ
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

軸受ブッシュはキャスター用アクセサリーであり、回転軸の支持と安定性を確保するための重要な部品です。本製品は高精度な設計により、キャスターの円滑な回転運動を実現し、長期間にわたって優れた耐久性を発揮します。質量は0.04kgと軽量であるため、キャスター全体の重量増加を最小限に抑えながら、必要な機械的強度を備えています。このアクセサリーは、様々な産業用途や移動式機器に適用でき、既存のキャスターシステムへの統合が容易です。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なアクセサリーで、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、軽量な設計となっており、重量は0.05kgです。このアクセサリーは、キャスターの取り付けと調整を効率的に行うための重要なコンポーネントであり、工業用途での信頼性の高い性能を提供します。

アクセサリー
プロファイルバー
Profilstahl 6kt-11x1000

プロファイルバーはキャスター用アクセサリーであり、キャスターの機能性と耐久性を向上させるために設計された重要な部品です。このアクセサリーは、キャスターの構造を補強し、荷重分散を最適化することで、様々な産業用途における安定性と信頼性を提供します。プロファイルバーは高品質の材料で製造され、厳格な技術仕様に準拠しており、長期間にわたって優れた性能を維持します。キャスターシステムに統合されることで、移動性と操作性が向上し、作業環境における効率性が大幅に改善されます。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なコンポーネントであり、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、わずか0.04kgの軽量設計となっており、様々な用途での取り付けに適しています。高い耐久性と信頼性を備えたこのアクセサリーは、キャスターシステムの効率的な動作を実現するために設計されています。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 150 mm
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 150 mm
Agila care
2474PJO150R26-28S45 4xM8

Agila careは、セントーロック、トーターロック、または方向ロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、病院、介護施設・高齢者ホームといった医療・介護環境での使用を想定しています。取付部には、プロファイルバー用カム穴付きステムを採用しており、対応するプロファイルバーへ確実に差し込み、カム機構によって容易かつ安定した固定を実現します。ハウジングは、2つのボールレースを組み込んだ自在旋回構造を備えており、ホイールを任意の方向へ滑らかに向けることができるため、狭い室内空間でも優れた取り回し性を発揮します。ハウジングの材質にはスチール(中量系)を採用し、日常的な反復使用に耐える剛性と強度を確保しています。ホイールの直径は150 mmで、回転部には摩擦が少なく安定した回転特性を持つプレーンベアリングを採用しています。踏面材料には熱可塑性ゴムを使用しており、床面への接地性と走行時の静粛性を両立させるとともに、床材への傷付きや汚れの付着を抑える効果が期待できます。ホイール本体はポリプロピレン製で、軽量性と耐薬品性を備えており、清掃や消毒の頻度が高い医療施設においても扱いやすい構造です。製品全体の高さは188 mmで、ベッド下などの限られたクリアランスにおいても設置が可能です。荷重仕様として、静荷重は200 kgに対応しており、停止時において想定される最大荷重に対する安全余裕を確保しています。一方、3 km/hの速度で走行する場合の動荷重は100 kgとなっているため、移動中の負荷条件を考慮した上で使用荷重を設定する必要があります。これらの仕様を十分に理解し、定格範囲内で使用することにより、安定した走行性と操作性を長期にわたり維持できます。

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 150 mm
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 150 mm
Agila care
2474PJO150R26-28S45 4xM8

Agila careは、セントーロック、トーターロック、または方向ロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、病院、介護施設・高齢者ホームといった医療・介護環境での使用を想定しています。取付部には、プロファイルバー用カム穴付きステムを採用しており、対応するプロファイルバーへ確実に差し込み、カム機構によって容易かつ安定した固定を実現します。ハウジングは、2つのボールレースを組み込んだ自在旋回構造を備えており、ホイールを任意の方向へ滑らかに向けることができるため、狭い室内空間でも優れた取り回し性を発揮します。ハウジングの材質にはスチール(中量系)を採用し、日常的な反復使用に耐える剛性と強度を確保しています。ホイールの直径は150 mmで、回転部には摩擦が少なく安定した回転特性を持つプレーンベアリングを採用しています。踏面材料には熱可塑性ゴムを使用しており、床面への接地性と走行時の静粛性を両立させるとともに、床材への傷付きや汚れの付着を抑える効果が期待できます。ホイール本体はポリプロピレン製で、軽量性と耐薬品性を備えており、清掃や消毒の頻度が高い医療施設においても扱いやすい構造です。製品全体の高さは188 mmで、ベッド下などの限られたクリアランスにおいても設置が可能です。荷重仕様として、静荷重は200 kgに対応しており、停止時において想定される最大荷重に対する安全余裕を確保しています。一方、3 km/hの速度で走行する場合の動荷重は100 kgとなっているため、移動中の負荷条件を考慮した上で使用荷重を設定する必要があります。これらの仕様を十分に理解し、定格範囲内で使用することにより、安定した走行性と操作性を長期にわたり維持できます。

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg