センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 125 mm
Linea clinic
注文番号:
990066118
商品番号:
5944UAP125R36-34XS S30 D 9002
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea clinicは、セントラルロック、トーターロック、または方向ロック付き自在キャスターであり、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、移動式コンピューター、透析カート、病院用ベッド、病院、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Linea clinicは、セントラルロック、トーターロック、または方向ロック付き自在キャスターであり、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、移動式コンピューター、透析カート、病院用ベッド、病院、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、ストレッチャー、超音波装置、人工呼吸器などの医療・福祉用途に適した製品です。取付部には、プロファイルバー用カム穴付きステム(ショート版)を採用しています。カム穴による接続方式はプロファイルバーの形状に合わせて位置決めを行うため、設置時の位置ずれを抑制する構成となっています。ハウジングは精密ボールベアリングを内蔵した旋回機構を備えており、キャスター本体の回転運動を滑らかに支えます。ハウジングの材質にはポリアミドを使用しており、軽量性と機械的強度のバランスを重視した構成です。ホイールは直径125mmで、精密ボールベアリングを搭載しています。トレッド材には樹脂成型によるポリウレタンを採用し、床面との接地性と耐摩耗性を確保しています。ホイール本体の材質はポリアミドです。全体高さは130mmです。設置スペースや機器との干渉確認を行う際には、この寸法を基準として検討してください。静荷重は450kgで、停止時に支持可能な最大荷重を示します。動荷重は、速度4km/hで150kg、速度3km/hで150kgとなっています。動荷重は走行時の許容荷重を示すもので、速度条件ごとに値が設定されているため、使用時の走行速度に応じて確認してください。走行速度が上昇する場合は、該当する速度条件における動荷重の値を超えないよう留意することが求められます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
IFデザイン賞
IFデザイン賞
インターツム賞
インターツム賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
固定されたスタンド
ホイールと旋回部を同時にロックする全ロック機能
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
事故リスクの削減
病院用ベッド下での事故リスクを低減する極めて低い高さ
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された安全性
TÜV Süd 認証の性能基準
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター