メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Linea clinicは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、医療および介護の現場で使用される移動式機器の走行性と停止安定性の確保を目的としている。想定される用途は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、移動式コンピュータ、透析カート、病院用ベッド、病院設備、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、ストレッチャー、超音波装置、人工呼吸器などであり、いずれも床面での頻繁な方向転換と位置決めを伴う環境に対応する。取付部には、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版を採用しており、機器フレームのプロファイルバーに対して確実な固定を可能にしている。カム穴付きステムの採用により、取付作業の簡素化と機器フレームへの一体的な組み込みが容易となる。ハウジングは精密ボールベアリングを内蔵した旋回機構を備え、スムーズな方向転換を実現する。ハウジングの材質はポリアミドであり、軽量性と機械的強度のバランスに優れた構造となっている。ホイールは直径125 mmで、精密ボールベアリングを内蔵し、車輪の回転を滑らかに保持する。踏面にはポリウレタン製の樹脂成型材を用いており、床面への追従性の確保に寄与する。ホイール本体の材質はポリアミドであり、ハウジングと同一素材で構成されている。全体高さは130 mmであり、機器の下部クリアランスを考慮した寸法設計となっている。負荷仕様として、静荷重は450 kgであり、静止状態における許容荷重を示している。動荷重は、速度4 km/hにおいて150 kg、速度3 km/hにおいて150 kgであり、走行時の負荷条件を明確に区分して評価する必要がある。いずれの速度条件においても、動荷重の許容値は150 kgであり、走行時にはこの値を超えない範囲で使用することが求められる。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5946UAP125R36-34XS S30 D 9002
EAN
4031582348392
S4材質番号
990061630
コア属性
認証
TÜV Süd によるテストと監視
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック付き自在キャスター
全幅
71 mm
3km/hの耐荷重
150 kg
4km/hの耐荷重
150 kg
静荷重
450 kg
取付高
130 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.81 kg
製品名
Linea clinic
標準
EN12531 - 病院用ベッドキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版
ボルト径
32 mm
ボルト長
42 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
45.5 mm
旋回径
216 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
108 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
15 mm
直径
125 mm
ボディ幅
15 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
グレーホワイト(RAL9002)

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

IFデザイン賞

IFデザイン賞

インターツム賞

インターツム賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
事故リスクの削減
病院用ベッド下での事故リスクを低減する極めて低い高さ
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された安全性
TÜV Süd 認証の性能基準
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 125 mm
Linea clinic
5944UAP125R36-34XS S30 D 9002

Linea clinicは、セントラルロック、トーターロック、または方向ロック付き自在キャスターであり、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、移動式コンピューター、透析カート、病院用ベッド、病院、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、ストレッチャー、超音波装置、人工呼吸器などの医療・福祉用途に適した製品です。取付部には、プロファイルバー用カム穴付きステム(ショート版)を採用しています。カム穴による接続方式はプロファイルバーの形状に合わせて位置決めを行うため、設置時の位置ずれを抑制する構成となっています。ハウジングは精密ボールベアリングを内蔵した旋回機構を備えており、キャスター本体の回転運動を滑らかに支えます。ハウジングの材質にはポリアミドを使用しており、軽量性と機械的強度のバランスを重視した構成です。ホイールは直径125mmで、精密ボールベアリングを搭載しています。トレッド材には樹脂成型によるポリウレタンを採用し、床面との接地性と耐摩耗性を確保しています。ホイール本体の材質はポリアミドです。全体高さは130mmです。設置スペースや機器との干渉確認を行う際には、この寸法を基準として検討してください。静荷重は450kgで、停止時に支持可能な最大荷重を示します。動荷重は、速度4km/hで150kg、速度3km/hで150kgとなっています。動荷重は走行時の許容荷重を示すもので、速度条件ごとに値が設定されているため、使用時の走行速度に応じて確認してください。走行速度が上昇する場合は、該当する速度条件における動荷重の値を超えないよう留意することが求められます。

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg