メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila careは、セントラルロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッドの移動や位置決めを主な用途とし、病院、介護施設・高齢者ホームなどの医療・介護環境での使用を想定しています。取付部には、プロフォイルバー用カム穴付きステムを採用しており、プロフォイルバーのカム穴に対応させることで、搬送機器や寝台フレームへの確実な固定と、施錠状態における安定した支持を実現します。ハウジングは、2つのボールレースを備えた旋回機構を内蔵しており、ホイールを任意の方向へ滑らかに旋回させることができるため、狭い通路や病室内での取り回しを容易にします。ハウジングの材質はスチール、中量系であり、構造強度と製品重量のバランスを考慮した素材選定がなされています。ホイールの直径は125mmで、回転部にはプレーンベアリングを採用しており、軽負荷から中負荷の条件下で安定した回転性能を発揮します。トレッドには熱可塑性ゴムを使用しており、床面への追従性と静粛性を確保するとともに、導電性を備えているため、医療環境で求められる静電気の放散にも配慮されています。ボディの材質にはポリプロピレンを採用し、軽量性と耐薬品性を両立させるとともに、導電性を有しています。製品の全高は163mmであり、取付高さや寝台下のクリアランスを検討する際の基準寸法としてご利用いただけます。負荷性能として、静荷重は200kgであり、静止時に支持可能な最大荷重を示します。動荷重は100kgで、速度3km/hにおける走行時の許容荷重を示しており、移動時には静荷重より低い値で使用する必要があります。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2474YGO125R26-28S45 4xM8
EAN
4031582341997
コア属性
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
163 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.92 kg
製品名
Agila care
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
プロファイルバー用カム穴付きステム
ボルト径
28 mm
ボルト長
96 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
207 mm
オフセット
41 mm
旋回半径
103.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン、導電性
トレッド材質
熱可塑性ゴム、導電性
トレッド幅
32 mm
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
滅菌清掃
滅菌エリアのオートクレーブで蒸気滅菌可能なホイール
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
アダプター
Adapter m. Gew. Stift

アダプターはキャスター用アクセサリーであり、様々な取付け用途に対応する汎用的なコンポーネントです。本製品は軽量設計となっており、質量は0.1kgと非常にコンパクトで、既存のキャスターシステムへの統合が容易です。エンジニアリング用途において、このアダプターは異なるインターフェース規格間の接続を実現し、システムの拡張性と互換性を向上させます。堅牢な構造設計により、産業用途での信頼性の高い運用が可能であり、メンテナンスも簡便です。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.12kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された専門的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの機能を切り替えることができるよう設計されています。耐久性に優れた構造を採用しており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に対応しています。精密な機械加工により製造されており、確実な動作と長期間の信頼性を保証します。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.06kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された機能的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの動作モードを切り替えることを可能にします。精密な機械設計により、耐久性と信頼性を兼ね備えており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に適しています。軽量でありながら堅牢な構造を持つ本アクセサリーは、既存のキャスターシステムへの統合が容易で、メンテナンスも簡便です。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.09kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された専門的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの方向転換や固定機能を切り替えることができるよう設計されています。耐久性に優れた構造を採用しており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に対応しています。精密な機械加工により製造されており、既存のキャスターシステムとの互換性を確保しながら、信頼性の高い性能を提供します。

アクセサリー
軸受ブッシュ
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

軸受ブッシュはキャスター用アクセサリーであり、回転軸の支持と安定性を確保するための重要な部品です。本製品は高精度な設計により、キャスターの円滑な回転運動を実現し、長期間にわたって優れた耐久性を発揮します。質量は0.04kgと軽量であるため、キャスター全体の重量増加を最小限に抑えながら、必要な機械的強度を備えています。このアクセサリーは、様々な産業用途や移動式機器に適用でき、既存のキャスターシステムへの統合が容易です。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なアクセサリーで、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、軽量な設計となっており、重量は0.05kgです。このアクセサリーは、キャスターの取り付けと調整を効率的に行うための重要なコンポーネントであり、工業用途での信頼性の高い性能を提供します。

アクセサリー
プロファイルバー
Profilstahl 6kt-11x1000

プロファイルバーはキャスター用アクセサリーであり、キャスターの機能性と耐久性を向上させるために設計された重要な部品です。このアクセサリーは、キャスターの構造を補強し、荷重分散を最適化することで、様々な産業用途における安定性と信頼性を提供します。プロファイルバーは高品質の材料で製造され、厳格な技術仕様に準拠しており、長期間にわたって優れた性能を維持します。キャスターシステムに統合されることで、移動性と操作性が向上し、作業環境における効率性が大幅に改善されます。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なコンポーネントであり、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、わずか0.04kgの軽量設計となっており、様々な用途での取り付けに適しています。高い耐久性と信頼性を備えたこのアクセサリーは、キャスターシステムの効率的な動作を実現するために設計されています。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 125 mm
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila care
2476YGO125R26-28S45 4xM8

Agila care(以下、本製品)は、センターロック、トータルロック付き自在キャスターであり、ケアベッド、病院、介護施設・高齢者ホームなどの医療・介護現場での搬送用途を想定して設計された製品です。センターロック機構は車輪の回転を、トータルロック機構は車輪の回転と旋回を同時に固定する機能であり、ベッドや機器を設置した際の安定性を高めます。本製品は以下の構成要素から成ります。取付部には、プロフォイルバー用カム穴付きステムを採用しており、対応するプロフォイルバーへの取り付けに適した構造となっています。取り付けの際は、ステムとプロフォイルバーの対応関係を事前に確認することが推奨されます。ハウジングは、2つのボールレースによる旋回軸受を備えており、旋回動作を滑らかに行える構造です。ハウジングの材質はスチール、中量系であり、ホイールを支持する本体部を構成しています。ホイールの直径は125 mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用しています。踏面材質は熱可塑性ゴム、本体材質はポリプロピレンで、いずれも導電性を備えた材料です。本製品の全高は163 mmです。全高は床面から本製品の最上部までの寸法であり、設置空間の確保や対象機器との高さ関係を検討する際の基準となります。荷重仕様として、静荷重は200 kg、速度3 km/hにおける動荷重は100 kgです。静荷重は停止状態、動荷重は走行状態における許容荷重を示すものであり、それぞれの条件に応じて確認することが重要です。使用にあたっては、これらの荷重値を超えないように注意してください。対象となる用途はケアベッド、病院、介護施設・高齢者ホームであり、いずれも安定した搬送と確実な固定が求められる環境です。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg