センターロック、トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila care
EAN:
4031582342338
商品番号:
2476YGO125R26-28S45 4xM8
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 滅菌清掃
Agila care(以下、本製品)は、センターロック、トータルロック付き自在キャスターであり、ケアベッド、病院、介護施設・高齢者ホームなどの医療・介護現場での搬送用途を想定して設計された製品です。センターロック機構は車輪の回転を、トータルロック機構は車輪...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila care(以下、本製品)は、センターロック、トータルロック付き自在キャスターであり、ケアベッド、病院、介護施設・高齢者ホームなどの医療・介護現場での搬送用途を想定して設計された製品です。センターロック機構は車輪の回転を、トータルロック機構は車輪の回転と旋回を同時に固定する機能であり、ベッドや機器を設置した際の安定性を高めます。本製品は以下の構成要素から成ります。取付部には、プロフォイルバー用カム穴付きステムを採用しており、対応するプロフォイルバーへの取り付けに適した構造となっています。取り付けの際は、ステムとプロフォイルバーの対応関係を事前に確認することが推奨されます。ハウジングは、2つのボールレースによる旋回軸受を備えており、旋回動作を滑らかに行える構造です。ハウジングの材質はスチール、中量系であり、ホイールを支持する本体部を構成しています。ホイールの直径は125 mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用しています。踏面材質は熱可塑性ゴム、本体材質はポリプロピレンで、いずれも導電性を備えた材料です。本製品の全高は163 mmです。全高は床面から本製品の最上部までの寸法であり、設置空間の確保や対象機器との高さ関係を検討する際の基準となります。荷重仕様として、静荷重は200 kg、速度3 km/hにおける動荷重は100 kgです。静荷重は停止状態、動荷重は走行状態における許容荷重を示すものであり、それぞれの条件に応じて確認することが重要です。使用にあたっては、これらの荷重値を超えないように注意してください。対象となる用途はケアベッド、病院、介護施設・高齢者ホームであり、いずれも安定した搬送と確実な固定が求められる環境です。
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
滅菌清掃
滅菌エリアのオートクレーブで蒸気滅菌可能なホイール
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン