メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

エージーラ・ケア(Agila care)は、セントラルロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターであり、ケアベッド、病院、介護施設・高齢者ホームでの使用を想定して設計された製品です。取付部(フィッティング)はプロフェッショナル用カム穴付きステム仕様で、プロファイルバー用のカム穴を備えたシステムとなっており、既存のフレームやベッド構造に対応します。ハウジングは2つのボールレースを備えた旋回軸受構造を採用し、スムーズな旋回性能と安定した方向転換を実現します。ハウジングの材質はスチール製で、中量系に分類されます。車輪は直径100 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。トレッド(接地面)材質は耐熱性ゴム製で導電性を有し、静電気の蓄積を抑制します。ボディ材質はポリプロピレン製で、同じく導電性を備えています。全体高さは138 mmです。静的耐荷重は1輪あたり160 kgで、速度3 km/hにおける動的耐荷重は1輪あたり80 kgです。これらの仕様は、医療・介護環境における安全で信頼性の高い運用を支えるよう設計されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2474YGO100R26-28S45 4xM8
EAN
4031582341799
コア属性
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
138 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.8 kg
製品名
Agila care
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
プロファイルバー用カム穴付きステム
ボルト径
28 mm
ボルト長
96 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
176 mm
オフセット
38 mm
旋回半径
88 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン、導電性
トレッド材質
熱可塑性ゴム、導電性
トレッド幅
32 mm
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
滅菌清掃
滅菌エリアのオートクレーブで蒸気滅菌可能なホイール
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
アダプター
Adapter m. Gew. Stift

アダプターはキャスター用アクセサリーであり、様々な取付け用途に対応する汎用的なコンポーネントです。本製品は軽量設計となっており、質量は0.1kgと非常にコンパクトで、既存のキャスターシステムへの統合が容易です。エンジニアリング用途において、このアダプターは異なるインターフェース規格間の接続を実現し、システムの拡張性と互換性を向上させます。堅牢な構造設計により、産業用途での信頼性の高い運用が可能であり、メンテナンスも簡便です。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.12kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された専門的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの機能を切り替えることができるよう設計されています。耐久性に優れた構造を採用しており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に対応しています。精密な機械加工により製造されており、確実な動作と長期間の信頼性を保証します。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.06kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された機能的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの動作モードを切り替えることを可能にします。精密な機械設計により、耐久性と信頼性を兼ね備えており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に適しています。軽量でありながら堅牢な構造を持つ本アクセサリーは、既存のキャスターシステムへの統合が容易で、メンテナンスも簡便です。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.09kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された専門的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの方向転換や固定機能を切り替えることができるよう設計されています。耐久性に優れた構造を採用しており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に対応しています。精密な機械加工により製造されており、既存のキャスターシステムとの互換性を確保しながら、信頼性の高い性能を提供します。

アクセサリー
軸受ブッシュ
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

軸受ブッシュはキャスター用アクセサリーであり、回転軸の支持と安定性を確保するための重要な部品です。本製品は高精度な設計により、キャスターの円滑な回転運動を実現し、長期間にわたって優れた耐久性を発揮します。質量は0.04kgと軽量であるため、キャスター全体の重量増加を最小限に抑えながら、必要な機械的強度を備えています。このアクセサリーは、様々な産業用途や移動式機器に適用でき、既存のキャスターシステムへの統合が容易です。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なアクセサリーで、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、軽量な設計となっており、重量は0.05kgです。このアクセサリーは、キャスターの取り付けと調整を効率的に行うための重要なコンポーネントであり、工業用途での信頼性の高い性能を提供します。

アクセサリー
プロファイルバー
Profilstahl 6kt-11x1000

プロファイルバーはキャスター用アクセサリーであり、キャスターの機能性と耐久性を向上させるために設計された重要な部品です。このアクセサリーは、キャスターの構造を補強し、荷重分散を最適化することで、様々な産業用途における安定性と信頼性を提供します。プロファイルバーは高品質の材料で製造され、厳格な技術仕様に準拠しており、長期間にわたって優れた性能を維持します。キャスターシステムに統合されることで、移動性と操作性が向上し、作業環境における効率性が大幅に改善されます。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なコンポーネントであり、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、わずか0.04kgの軽量設計となっており、様々な用途での取り付けに適しています。高い耐久性と信頼性を備えたこのアクセサリーは、キャスターシステムの効率的な動作を実現するために設計されています。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 100 mm
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila care
2476YGO100R26-28S45 4xM8

Agila careは、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、医療施設および介護環境において求められる安定性と操作性の両立を目的としています。本製品は、ベッドや搬送機器などの移動設備に組み込んで使用することを想定しており、固定と移動の切り替えを確実に行える構造を備えています。フィッティングには、プロファイルバー用カム穴付きステムを採用しています。このステムはプロファイルバーのカム穴に係合することで取付け位置を正確に保持し、設置後のずれや緩みを抑制します。ハウジングには2つのボールレースを組み込んだ旋回ベアリングを備えており、方向転換時の回転動作を滑らかに実現します。ハウジングの材質はスチール、中量系であり、構造強度と耐久性を確保しています。ホイールは直径100 mmの設計で、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。プレーンベアリングは構造が簡素で、所定の荷重範囲において安定した回転性能を発揮します。トレッド材には熱可塑性ゴムを用いており、導電性を備えているため、床面との接触における静電気の蓄積を抑制します。ボディ材にはポリプロピレンを使用しており、こちらも導電性を有しています。外形高さは138 mmであり、取付け空間の設計時に寸法確認が必要です。荷重仕様として、静荷重は160 kgであり、停止状態で支えられる上限を示します。一方、動荷重は速度3 km/hにおいて80 kgであり、移動時に許容される負荷の目安となります。これらの数値を設計条件として適切に考慮することで、ケアベッド、病院、介護施設・高齢者ホームなど、多様な現場での安全な運用が可能になります。

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg