センターロック、トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila care
EAN:
4031582342185
商品番号:
2476YGO100R26-28S45 4xM8
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 滅菌清掃
Agila careは、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、医療施設および介護環境において求められる安定性と操作性の両立を目的としています。本製品は、ベッドや搬送機器などの移動設備に組み込んで使用することを想定して...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila careは、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、医療施設および介護環境において求められる安定性と操作性の両立を目的としています。本製品は、ベッドや搬送機器などの移動設備に組み込んで使用することを想定しており、固定と移動の切り替えを確実に行える構造を備えています。フィッティングには、プロファイルバー用カム穴付きステムを採用しています。このステムはプロファイルバーのカム穴に係合することで取付け位置を正確に保持し、設置後のずれや緩みを抑制します。ハウジングには2つのボールレースを組み込んだ旋回ベアリングを備えており、方向転換時の回転動作を滑らかに実現します。ハウジングの材質はスチール、中量系であり、構造強度と耐久性を確保しています。ホイールは直径100 mmの設計で、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。プレーンベアリングは構造が簡素で、所定の荷重範囲において安定した回転性能を発揮します。トレッド材には熱可塑性ゴムを用いており、導電性を備えているため、床面との接触における静電気の蓄積を抑制します。ボディ材にはポリプロピレンを使用しており、こちらも導電性を有しています。外形高さは138 mmであり、取付け空間の設計時に寸法確認が必要です。荷重仕様として、静荷重は160 kgであり、停止状態で支えられる上限を示します。一方、動荷重は速度3 km/hにおいて80 kgであり、移動時に許容される負荷の目安となります。これらの数値を設計条件として適切に考慮することで、ケアベッド、病院、介護施設・高齢者ホームなど、多様な現場での安全な運用が可能になります。
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
滅菌清掃
滅菌エリアのオートクレーブで蒸気滅菌可能なホイール
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン