センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 100 mm
Agila care
EAN:
4031582301564
商品番号:
2474PJO100R26-28S45
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 滅菌清掃
Agila careは、セントラルロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッドや病院、介護施設・高齢者ホームといった医療・介護環境での使用を想定しています。本製品はロック機構により、用途に応じた走行時の挙...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila careは、セントラルロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッドや病院、介護施設・高齢者ホームといった医療・介護環境での使用を想定しています。本製品はロック機構により、用途に応じた走行時の挙動制御と設置時の位置保持を両立させることができ、搬送や位置決めの作業効率向上に寄与します。取付部には、プロファイルバー用カム穴付きステムを採用しており、対応するプロファイルバーへカム締結することで、簡便かつ確実な取り付けが可能です。ハウジングは2つのボールレースを備えた旋回機構を内蔵しており、ホイールを支持したまま方向転換を円滑に行えるよう構成されています。この構造により、ホイールの向きを連続的に変えることができ、狭い場所でも取り回しが容易になります。ハウジングの材質はスチール、中量系で、必要な強度と耐久性を確保しつつ、取り扱い性に配慮した重量バランスを実現しています。ホイールは直径100 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しており、軸部の摩擦を抑えて円滑な回転を確保します。踏面材質には熱可塑性ゴムを使用しており、床面への追従性と走行時の安定性が期待できます。ホイール本体の材質はポリプロピレンで、軽量性を備えた構成となっています。外形高さは138 mmであり、ベッド周辺の限られた設置スペースにも組み込みやすい寸法設計となっています。コンパクトな高さ寸法は、ベッドフレームとの干渉を抑える上でも有効です。負荷性能については、静荷重が160 kgに対応しており、停止状態における最大支持能力を示します。動荷重は80 kgで、速度3 km/hでの走行時に適用される値です。設計および選定にあたっては、これら静荷重と動荷重の条件を十分に確認し、実際の使用条件と照合したうえで適用してください。
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
滅菌清掃
滅菌エリアのオートクレーブで蒸気滅菌可能なホイール
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド