センターロック、トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila care
EAN:
4031582301731
商品番号:
2476PJO100R26-28S45
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 滅菌清掃
Agila careは、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、病院、介護施設・高齢者ホームといった医療・介護分野での使用を想定した構成となっています。取付部(フィッティング)にはプロファイルバー用カム穴付...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila careは、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、病院、介護施設・高齢者ホームといった医療・介護分野での使用を想定した構成となっています。取付部(フィッティング)にはプロファイルバー用カム穴付きステムを採用しており、プロファイルバーのカム穴へ機械的に固定することで、キャスターをベッドフレームや支持構造に確実に取り付けられる設計です。ハウジングには2つのボールレースで構成された旋回軸受を備えており、ホイールを支持したまま方向転換をスムーズに行える構造を持っています。ハウジングの材質はスチール(中量系)であり、キャスター全体に必要な強度と耐荷重性能を確保しています。ホイールは直径100 mmの仕様で、回転部にはプレーンベアリングを採用しており、比較的シンプルな軸受構造となっています。トレッド(接地面)材には熱可塑性ゴムを使用しており、床面との接触において適度な弾性と走行安定性を発揮します。ホイール本体の材質はポリプロピレンで、軽量性と耐薬品性の確保に寄与します。製品全体の高さ(全高)は138 mmで、ベッド下などの限られた設置スペースにおける取り付け条件を検討する際の重要な寸法となります。静荷重は160 kgまで対応しており、静止状態で支持可能な最大荷重を示します。動荷重は速度3 km/hにおいて80 kgとなっており、走行中に許容される荷重条件を設計時に確認する必要があります。各仕様値は設計・選定時の判断基準として、使用環境および搬送条件と照合して確認することを推奨します。
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
滅菌清掃
滅菌エリアのオートクレーブで蒸気滅菌可能なホイール
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド