メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Kappaは自在キャスターであり、長方形プレートを装備した取付金具を備えています。ハウジングは鋳鉄、鍛鋼、および重量系材料で構成されており、2つのポールレース強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しています。車輪は直径300mmで、ポリウレタン鋳造製のトレッド材を備え、鋳鉄製のボディに精密ボールベアリングが組み込まれています。全体高さは355mmです。静的負荷容量は2000kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで1000kg、時速4km/hで1200kgです。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、および大型AGVシステムなど、多様な産業用途に適用されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
9680FTP300P63 CL67
EAN
4031582348682
S4材質番号
990838283
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
110 mm
4km/hの耐荷重
1200 kg
6km/hの耐荷重
1000 kg
静荷重
2000 kg
取付高
355 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
14.63 kg
製品名
Kappa
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
135 mm
プレート幅
110 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
鋳鉄、鍛鉄、重量系
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
ドーム径
111 mm
旋回径
445 mm
オフセット
70 mm
旋回半径
222.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋳鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
トレッド幅
50 mm
直径
300 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
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
強力な構造
高荷重対応のヘビースチールハウジング
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
固定された取付プレート
ナットとボルトキングピンで固定された取付プレート
堅固な構造
最大荷重対応のソリッドスチールプレート
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
長持ちする表面
過酷な条件でも長寿命を実現する高品質亜鉛メッキ
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された二重ボールレース
焼入れされた二重ボールレースにより卓越した安定性を保証
柔軟なロック機能
1つのキャスターで2つの独立した作動システムを使用
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の産業用車輪です。本製品は直径300mm、トレッド幅80mmの仕様を備えており、ハブ長は92mm、アクスル穴径は30mmとなっています。トレッド部にはポリウレタン鋳造材を採用することで、耐久性と走行性能を実現しています。軸受には精密ボールベアリングを搭載し、スムーズな回転を保証します。静的荷重容量は4000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで2000kg、時速4km/hで2400kgの性能を発揮します。これらの仕様により、Novatech車輪は様々な産業用途での信頼性の高い運搬を実現します。

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
固定キャスター 300 mm
固定キャスター 300 mm
Kappa
9688FTP300P63 CL67

Kappaは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングは鋳鉄、鍛鋼、および重量系材料で構成されており、耐久性と安定性を備えた堅牢な設計となっています。車輪は直径300mmのポリウレタン鋳造製トレッドを採用し、精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。全体高さは355mmであり、コンパクトながら十分な作業スペースを確保する設計です。静的荷重容量は2400kgの高い耐荷重性能を備えており、動的荷重容量は時速6km/hで1200kg、時速4km/hで1440kgの仕様となっています。本製品は航空宇宙産業や空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、および大型AGVシステムなど、多様な産業用途での使用を想定して設計されており、要求される高い信頼性と耐久性を満たす仕様となっています。

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 300 mm
方向ロック付き旋回キャスター 300 mm
Kappa
9681FTP300P63 CL67

Kappaは方向ロック付き旋回キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングは鋳鉄、鍛鋼、および重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しています。車輪は直径300mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を採用し、精密ボールベアリングにより高い回転性能を実現しています。本体の鋳鉄製車輪ボディにより耐久性と安定性が確保されています。全体高さは355mmで、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的負荷容量は2000kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで1000kg、時速4km/hで1200kgの性能を発揮します。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、および大型AGVシステムなど、多様な産業用途に適用されます。

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター、前方向 300 mm
トータルロック付き自在キャスター、前方向 300 mm
Kappa
9682FTP300P63 CL67

Kappaは、トータルロック付き自在キャスター前方向製品であり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングは鋳鉄、鍛鋼、重量系材料で構成され、2つのポールレース強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しており、耐久性と信頼性の高い回転性能を実現しています。車輪は直径300mmで、ポリウレタン鋳造製のトレッド材を備え、鋳鉄製のボディにより堅牢な構造を実現しており、精密ボールベアリングにより滑らかで安定した走行を提供します。全体高さは355mmであり、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は2000kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで1000kg、時速4km/hで1200kgの性能を発揮します。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、多岐にわたる産業用途での使用に適しており、高い信頼性と耐久性が求められる環境での活用を想定しています。

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg