固定キャスター 300 mm
Kappa
注文番号:
990830642
EAN:
4031582316339
商品番号:
9688FTP300P63 CL67
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 強力な構造
Kappaは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングは鋳鉄、鍛鋼、および重量系材料で構成されており、耐久性と安定性を備えた堅牢な設計となっています。車輪は直径300mmのポリウレタン鋳造製トレッドを採用し、精密ボー...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Kappaは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングは鋳鉄、鍛鋼、および重量系材料で構成されており、耐久性と安定性を備えた堅牢な設計となっています。車輪は直径300mmのポリウレタン鋳造製トレッドを採用し、精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。全体高さは355mmであり、コンパクトながら十分な作業スペースを確保する設計です。静的荷重容量は2400kgの高い耐荷重性能を備えており、動的荷重容量は時速6km/hで1200kg、時速4km/hで1440kgの仕様となっています。本製品は航空宇宙産業や空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、および大型AGVシステムなど、多様な産業用途での使用を想定して設計されており、要求される高い信頼性と耐久性を満たす仕様となっています。
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
強力な構造
高荷重対応のヘビースチールハウジング
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
堅固な構造
最大荷重対応のソリッドスチールプレート
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
長持ちする表面
過酷な条件でも長寿命を実現する高品質亜鉛メッキ
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された二重ボールレース
焼入れされた二重ボールレースにより卓越した安定性を保証
柔軟なロック機能
1つのキャスターで2つの独立した作動システムを使用