メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵した直径160mmの設計となっています。全高は200mmのコンパクトな寸法で設計されています。動的荷重容量は4km/h時に160kg、静的荷重容量は320kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3470PJR160P63
EAN
4031582303988
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
4km/hの耐荷重
160 kg
静荷重
320 kg
取付高
200 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.82 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
105 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
270 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
135 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
40 mm
直径
160 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Alpha
3477PJR160P63

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵し、直径160mmの設計となっています。全高は200mmで、コンパクトながら堅牢な構造を実現しています。荷重性能は、動荷重160kg(速度4km/h時)、静荷重320kgを誇り、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い産業分野での使用に最適です。

160 mm
200 mm
160 kg
160 mm
200 mm
160 kg
バリアント
固定キャスター 160 mm
固定キャスター 160 mm
Alpha
3478PJR160P63

Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成され、2つのボールレース旋回ベアリングを備えており、安定した回転性能と耐久性を提供します。車輪は直径160mmで、ポリプロピレン製のボディにローラーベアリングを搭載し、熱可塑性ゴム製のトレッド面を有しており、様々な床面での優れた走行性能と耐摩耗性を実現しています。全体高さは200mmで、コンパクトながら実用的な寸法設計となっています。本製品の静的荷重容量は320kgであり、動的荷重容量は時速4km/hの速度条件下で160kgの性能を発揮します。Alphaは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に対応する汎用性の高いキャスターソリューションです。

160 mm
200 mm
160 kg
160 mm
200 mm
160 kg