メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成されており、耐久性と安定性に優れた設計となっています。車輪は直径160mmの構造で、熱可塑性ゴムトレッドを備えており、ローラーベアリングを採用することで滑らかな回転性能を実現しています。車輪本体はポリプロピレン製であり、軽量性と耐薬品性を兼ね備えています。全体高さは200mmであり、コンパクトながら安定した設置が可能です。静的負荷容量は320kgであり、動的負荷容量は時速4km/hの条件下で160kgとなっています。本製品は自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3478PJR160P63
EAN
4031582306590
S4材質番号
990038759
コア属性
ハウジングタイプ
固定キャスター
全幅
115 mm
4km/hの耐荷重
160 kg
静荷重
320 kg
取付高
200 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.38 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
115 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
40 mm
直径
160 mm
ボディ幅
40 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
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
自在キャスター 160 mm
自在キャスター 160 mm
Alpha
3470PJR160P63

Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵した直径160mmの設計となっています。全高は200mmのコンパクトな寸法で設計されています。動的荷重容量は4km/h時に160kg、静的荷重容量は320kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

160 mm
200 mm
160 kg
160 mm
200 mm
160 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Alpha
3477PJR160P63

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵し、直径160mmの設計となっています。全高は200mmで、コンパクトながら堅牢な構造を実現しています。荷重性能は、動荷重160kg(速度4km/h時)、静荷重320kgを誇り、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い産業分野での使用に最適です。

160 mm
200 mm
160 kg
160 mm
200 mm
160 kg