メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

Integral - 100万通りのデザインオプション

病院用ベッド、手術台、医療機器のいずれでも、一貫した製品デザインによって、細部に至るまでブランドの存在感を高めることができます。
Integral_twin_load_campaign_colour-options_1920x1080px
アートが医療現場で活躍しないなんて、誰が決めた?

アーティスト名:Load Monet。

アートが医療現場で活躍しないなんて、誰が決めた?

製品デザインに合わせたカスタムキャスター
医療現場に、アートという選択肢。
病院用ベッド、手術台、医療機器など、どの製品においても一貫したデザインはブランドの価値を細部までます伝える重要な要素です。 TENTEの「Integral plus」と「Integral twin load」は、カラーやロゴなどを製品デザインに合わせてカスタマイズ可能。キャスターも製品の一部として調和し、ブランドの個性と品質を足元から表現します。

2つのキャスターソリューション。デザインの個性を、そのままに。

Figure: Integral
病院用ベッド・介護ベッド向け

Integral plus - 製品デザインにフィット。

Integral plusは、ハウジングカバー全体をお客様のご要望に合わせてカスタマイズ可能です。ブランドカラーに合わせたRALカラー*の指定により、製品デザインとの一体感を高め、ブランドの存在感をさらに引き立てます。

より落ち着いたデザインをご希望の場合は、標準色のRAL 9002、RAL 9006、RAL 9011からお選びいただけます。機能性だけでなく、優れたデザイン性も兼ね備えたキャスターとして、医療機器の価値向上に貢献します。

病院用ベッド・介護ベッドのために

Integral plusは、病院や介護施設での日常的な使用を想定して開発された医療機器向けキャスターです。操作性をさらに向上させるとともに、Integralシリーズで実証された信頼性と機能性を継承しています。

手術台・高機能医療機器向け

Integral twin load - ひと目で伝わるデザイン。

Integral twin loadも、お客様独自の製品コンセプトに合わせて外観をカスタマイズできます。ご要望に応じてハウジングカバーをご希望のRALカラー*に仕上げ、キャップにはお客様のロゴを入れることが可能です。製品デザインが、細部に至るまでブランドアイデンティティを表現します。

落ち着いたデザインをご希望ですか?Integral twin loadの標準色はRAL 9002をご用意しています。

必要なときに、確かな強さを

Integral twin loadは、手術台、手術支援ロボット、肥満患者用ベッドをはじめ、高度な要件が求められる医療用途向けに開発されています。高いねじり剛性とキャスター1個あたり最大250 kgの耐荷重により、高荷重時にも安定した設置を実現します。

* 標準色以外のRAL指定色は、ご注文数量に応じてご相談の上対応可能です。