メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Linea は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、医療・福祉施設から産業分野まで、多様な移動用途に対応します。取付部はボルト穴形式であり、対象機器やカートの本体へボルトで確実に固定できる構造を備えています。ハウジングは精密ボールベアリングを内蔵した旋回機構を有し、材質にはポリアミドを採用しています。旋回機構は精密ボールベアリングにより滑らかな方向転換を実現し、ハウジングの耐久性と安定した回転性能を両立させています。ホイールの直径は125 mmで、ベアリング仕様は精密ボールベアリング、ステンレスです。トレッドにはポリウレタン、樹脂成型、導電性の材料を採用し、ホイール本体はポリアミド、導電性の材料で構成されています。本製品の全高は143 mmで、コンパクトながら十分な強度を備えています。静荷重は260 kg、速度3 km/hでの動荷重は130 kgであり、設計時には両方の値を確認する必要があります。用途としては、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、病院、リハビリ・特別ニーズ向け機器、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートに適しています。導電性のトレッドおよびボディ材料を採用しているため、静電気の蓄積を抑える必要がある環境においても使用しやすい設計となっています。ポリアミド製のハウジングは軽量性と剛性のバランスに優れ、長期間の使用においても安定した性能を維持します。製品選定にあたっては、用途に応じた負荷条件、設置スペース、床材との適合性を事前に確認することを推奨します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5947XSC125P30-13 RAL9002
EAN
4031582352580
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
82 mm
3km/hの耐荷重
130 kg
静荷重
260 kg
取付高
143 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.87 kg
製品名
Linea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
13 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
52 mm
旋回径
258 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
129 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
トレッド幅
20 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、ステンレス

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞
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
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
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
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
Linea
5940-CAP

Lineaアクセサリーは、キャスター用の高機能補助部品として設計された製品です。本アクセサリーは、既存のキャスターシステムに統合され、移動性と操作性を向上させるために開発されました。エンジニアリング仕様に基づいて製造されており、耐久性と信頼性を備えています。Lineaアクセサリーは、様々な産業用途や商業施設での使用を想定し、厳格な品質基準を満たしています。このアクセサリーは、キャスターの性能を最適化し、長期間にわたって安定した動作を保証します。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Linea
5941XSC125P30-13 RAL9002

Linea は方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品で、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、看護カート、患者リフター、手術用ロボット、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、病院、介護施設、オフィス、各種業務現場における多様な用途に対応します。取付部はボルト穴タイプで、既存の機器本体や家具フレームへ確実かつ安定して固定できるため、設置後のずれや緩みを抑えた運用が可能です。ハウジングはポリアミド製で、軽量性と十分な強度を両立しています。旋回部には精密ボールベアリングを組み込んでおり、ハウジングが滑らかかつ安定して旋回するため、狭い通路や限られた空間での方向転換を少ない力で行えます。ホイールの直径は125 mmで、軸受には精密ボールベアリングとステンレスを採用し、回転抵抗の低減と耐久性の向上を図っています。トレッド材はポリウレタン、樹脂成型、導電性仕様で、床面への追従性と静粛な走行性を確保するとともに、帯電を逃がす特性を備えています。ホイール本体の材質はポリアミド、導電性仕様であり、トレッド部と合わせて電気的な安全性が求められる医療環境での使用にも適しています。製品全体の高さは143 mmで、取付けや設置スペースを検討する際には、この全高を基準として機器やフレームとのクリアランスを確認してください。荷重仕様として、静荷重は260 kg、動荷重は130 kgです。動荷重は速度3 km/hの条件下で規定された値であり、走行時の負荷を想定する場合はこの値を超えない範囲で使用してください。また、定格荷重を超える使用は車輪や軸受の損傷、走行不良の原因となるため避けてください。

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Linea
5940XSC125P30-13 RAL9002

Linea自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性ポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、ステンレス製精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は143mmのコンパクト設計です。動荷重は時速3km/hで130kg、静荷重は260kgの優れた耐荷重性能を実現しています。麻酔カート、CT・MRI・X線装置、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ機器、介護施設設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
バリアント
コンバインロック付き自在キャスター 125 mm
コンバインロック付き自在キャスター 125 mm
Linea
594CXSC125P30-13 RAL9002

Linea は、コンパクトな設計と高い操作性を備えたコンバイン ロック付き自在キャスターであり、病院をはじめ、C アーム、CT スキャナー、MRI、X 線、ケアベッド、オフィス家具、投薬カート、手術用ロボットなど多様な用途に対応します。取付部のフィッティングはボルト穴式で、ボルト穴の構造により据付けが容易です。病院用ベッドメーカーの製品では、洗浄可能なベッドのフィッティング部分へのエリア密封が必要となるため、本製品の取付部にもその考え方を適用することを推奨します。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を備え、スムーズで安定した回転を実現します。ハウジング素材には導電性を持たせた仕様が採用されています。ホイールの直径は 125 mm で、精密ボールベアリング、ステンレス製ベアリングを使用しています。トレッドにはポリウレタン、発泡成型ゴム、導電性を持つ材料を採用し、ボディ材料にはポリアミドと導電性材料を使用しています。製品の全高は 143 mm です。静的耐荷重は 260 kg、動的耐荷重は速度 3 km/h において 130 kg です。

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg