方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Linea
EAN:
4031582352665
商品番号:
5941XSC125P30-13 RAL9002
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea は方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品で、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、看護カート、患者リフター、手術用ロボッ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Linea は方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品で、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、看護カート、患者リフター、手術用ロボット、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、病院、介護施設、オフィス、各種業務現場における多様な用途に対応します。取付部はボルト穴タイプで、既存の機器本体や家具フレームへ確実かつ安定して固定できるため、設置後のずれや緩みを抑えた運用が可能です。ハウジングはポリアミド製で、軽量性と十分な強度を両立しています。旋回部には精密ボールベアリングを組み込んでおり、ハウジングが滑らかかつ安定して旋回するため、狭い通路や限られた空間での方向転換を少ない力で行えます。ホイールの直径は125 mmで、軸受には精密ボールベアリングとステンレスを採用し、回転抵抗の低減と耐久性の向上を図っています。トレッド材はポリウレタン、樹脂成型、導電性仕様で、床面への追従性と静粛な走行性を確保するとともに、帯電を逃がす特性を備えています。ホイール本体の材質はポリアミド、導電性仕様であり、トレッド部と合わせて電気的な安全性が求められる医療環境での使用にも適しています。製品全体の高さは143 mmで、取付けや設置スペースを検討する際には、この全高を基準として機器やフレームとのクリアランスを確認してください。荷重仕様として、静荷重は260 kg、動荷重は130 kgです。動荷重は速度3 km/hの条件下で規定された値であり、走行時の負荷を想定する場合はこの値を超えない範囲で使用してください。また、定格荷重を超える使用は車輪や軸受の損傷、走行不良の原因となるため避けてください。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
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
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能