ホイールブレーキ付き自在キャスター 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404050
商品番号:
5925POI065L51-10 KICK PEDAL
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea lightホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを備えた医療機器および産業用途向けの高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム旋回機構により360度の自由な方向転換が可能です。ホイール部は直径65mm...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Linea lightホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを備えた医療機器および産業用途向けの高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム旋回機構により360度の自由な方向転換が可能です。ホイール部は直径65mmのポリプロピレン製で、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しており、車輪本体と同一の素材で統一された耐久性の高い設計となっています。全体高さは68mmで、コンパクトながら安定した構造を実現しています。静的負荷容量は80kg、動的負荷容量は時速3kmで40kgの性能を有しており、安定した走行特性を保証します。本製品は麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、多岐にわたる医療・福祉・商業施設での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
魅力的なプリント
ホイールキャップ全体にほぼ任意のテーマを印刷可能