メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Linea light自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな動作を実現します。車輪本体はポリプロピレン製、トレッドは車輪本体と同一素材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載しています。車輪直径は65mm、全高は68mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重40kg(3km/h時)、静荷重80kgを誇ります。麻酔カート、ベッドサイドテーブル、C アーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院設備、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィスチェア、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・オフィス・産業分野で幅広く活用されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5920POI065L51-10
EAN
4031582404036
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
46 mm
3km/hの耐荷重
40 kg
静荷重
80 kg
取付高
68 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.08 kg
製品名
Linea light
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
23 mm
旋回径
112 mm
旋回半径
56 mm
車輪
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
13.9 mm
直径
65 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
魅力的なプリント
ホイールキャップ全体にほぼ任意のテーマを印刷可能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

ホイールブレーキ付き自在キャスター 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10

Linea lightは、ホイールブレーキ付自在キャスターとして設計された製品であり、病院や介護施設における医療機器、家具、業務用機器の移動を目的とした用途に適している。本製品は、走行時の安定性と停止時の確実な固定を両立させる構造を特徴としている。取付方式はB10用止まり穴であり、対応する機器の取付部へ確実に組み付けることができる。取付け後は、機器本体の重心位置と荷重分布を考慮したうえで、固定状態を定期的に点検することが望ましい。ハウジングはステムおよび旋回機構を備え、材質はポリアミドで構成されている。ステム旋回部の働きにより、キャスターは床面上で方向を滑らかに変えながら走行することができ、狭所での取り回し性を高めている。車輪は直径65mmで、ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用している。踏面材質は車輪本体と同一であり、車輪本体の材質はポリプロピレンである。この構成により、軽量性と耐久性のバランスを確保している。全高は68mmであり、設置スペースや機器下部のクリアランスを検討する際には、この寸法を基準とすること。また、ステム長さや取付高さとの整合性についても事前に確認することが推奨される。静荷重は80kgであり、速度3km/hにおける動荷重は40kgである。定格を超える荷重は、車輪やベアリングの損傷、走行性能の低下を招くおそれがあるため、使用時には必ず仕様範囲内で運用すること。想定用途は、麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、看護カート、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カート、オフィス家具、メディア家具、家具、病院、介護施設・高齢者ホームなどである。

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
ホイールブレーキ付き自在キャスター 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10 KICK PEDAL

Linea light(リニア ライト)はホイールブレーキ付き自在キャスターであり、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院、家具、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療、介護、オフィス、業務分野の多様な用途に対応する製品です。取付部はB10用止まり穴タイプであり、B10規格の受け側に適合させて確実に固定する構造となっています。そのため、既存のB10対応機器への組み込みや交換を想定した設計になっています。ハウジングはステムと旋回機構を備えた本体で、旋回ベアリングにより進行方向を滑らかに変えることができます。ハウジングの材質はポリアミドであり、強度と耐摩耗性を両立させた構成です。車輪は直径65 mmで、ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しています。踏面材質は車輪本体と同一であり、車輪本体の材質はポリプロピレンです。全高は68 mmで、床面から取付面までの高さを抑えた省スペース設計となっています。荷重仕様として、静荷重は80 kg、速度3 km/hにおける動荷重は40 kgです。静荷重は停止時に支持可能な最大荷重を示し、動荷重は移動時に安全に支持できる荷重を示します。設計時には、これらの値を機器全体の重量および走行条件と照合して選定することを推奨します。

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg