ホイールブレーキ付き自在キャスター 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404005
商品番号:
5925POH065L51-10
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea lightはホイールブレーキ付き自在キャスターであり、B10用止まり穴フィッティングを備えています。ハウジングはポリアミド製で、スチーム旋回ベアリングを搭載しており、耐久性と回転性能を確保しています。ホイールは直径65mmで、プレーンベアリング...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Linea lightはホイールブレーキ付き自在キャスターであり、B10用止まり穴フィッティングを備えています。ハウジングはポリアミド製で、スチーム旋回ベアリングを搭載しており、耐久性と回転性能を確保しています。ホイールは直径65mmで、プレーンベアリングを採用し、トレッド材は車輪本体と同一の素材で構成されています。全体高さは68mmであり、コンパクトな設計となっています。静的荷重容量は80kgで、動的荷重容量は時速3km/hにおいて40kgです。本製品は麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療機器から一般産業用途まで幅広い用途に対応しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
魅力的なプリント
ホイールキャップ全体にほぼ任意のテーマを印刷可能