メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Linea light は、ホイールブレーキ付き自在キャスターであり、医療・福祉・産業分野の多様な用途に対応する製品です。本製品は、高い安全性と操作性が求められる現場での使用を想定して設計されています。取付部の仕様はB10用止まり穴で、本製品の取り付けに使用されるフィッティングとして定義されています。取付部の仕様は設置環境に応じた選定の基準となります。ハウジングはポリアミド製で、ステムと旋回機能を備えた構造により、車輪の方向転換を円滑に行えるよう設計されています。旋回部はステムを中心に回転し、床面上での方向転換を安定して行えます。車輪の直径は65 mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用しています。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッド材質は車輪本体と同一の材料です。車輪は荷重を床面へ伝達する主要部品であり、直径と材質の組み合わせにより走行性能を確保しています。全高は68 mmです。全高は本製品の最も高い部分までの寸法を示します。荷重仕様として、静荷重は80 kg、速度3 km/hにおける動荷重は40 kgです。静荷重と動荷重はそれぞれ異なる条件での許容荷重であり、使用時にはこの値を超えない範囲で運用する必要があります。動荷重の値は速度3 km/hを条件としているため、走行速度がこの値を超える場合は別途検討する必要があります。想定される用途は、麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピュータ、透析カート、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カート、病院、メディア家具、家具などです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5925POH065L51-10 KICK PEDAL
EAN
4031582404012
コア属性
ハウジングタイプ
ホイールブレーキ付き自在キャスター
全幅
46 mm
3km/hの耐荷重
40 kg
静荷重
80 kg
取付高
68 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.09 kg
製品名
Linea light
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
23 mm
旋回径
134 mm
旋回半径
67 mm
車輪
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
13.9 mm
直径
65 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
プレーンベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
魅力的なプリント
ホイールキャップ全体にほぼ任意のテーマを印刷可能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

ホイールブレーキ付き自在キャスター 65 mm
Linea light
5925POH065L51-10

ダイナミック 以下は要件に沿った日本語の製品説明です。 Linea lightは、ホイールブレーキ付き自在キャスターであり、医療、介護、研究、産業など幅広い分野の移動式機器に適した製品です。取付部には、B10用止まり穴を採用しており、対応する機器への確実な固定が可能です。ハウジングはステム、旋回式の構造を持ち、材質にはポリアミドを使用しているため、軽量かつ耐久性に優れています。車輪は直径65 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用し、車輪本体と同一の材質のトレッドを備えています。車輪本体の材質はポリプロピレンです。全高は68 mmであり、限られた設置スペースにも対応できる設計です。静荷重は80 kgで、動荷重は速度3 km/hにおいて40 kgの負荷に耐えることができます。麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、多様な用途に適しています。

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
バリアント
自在キャスター 65 mm
自在キャスター 65 mm
Linea light
5920POH065L51-10

Linea light自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな動作を実現しています。車輪本体はポリプロピレン製、トレッド材は車輪本体と同一素材を使用し、プレーンベアリングにより安定した回転性能を提供します。車輪直径は65mm、全高は68mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgを誇ります。麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院設備、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィスチェア、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど幅広い用途に対応します。

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg