自在キャスター 100 mm
Linea light
注文番号:
990079829
EAN:
4031582350616
商品番号:
5920UAP100L51-11 7001/7015
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea lightは自在キャスターであり、B10用止まり穴フィッティングを備えた医療機器および産業用途向けの高性能移動ソリューションです。ハウジングはポリアミド製で、ステム旋回機構を搭載しており、スムーズな方向転換を実現します。車輪はポリウレタン樹脂成...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Linea lightは自在キャスターであり、B10用止まり穴フィッティングを備えた医療機器および産業用途向けの高性能移動ソリューションです。ハウジングはポリアミド製で、ステム旋回機構を搭載しており、スムーズな方向転換を実現します。車輪はポリウレタン樹脂成型のトレッド材とポリアミド製ボディで構成され、直径100mmの設計となっており、精密ボールベアリングを採用することで優れた回転性能と耐久性を確保しています。全体高さは100mmであり、コンパクトな設計により様々な環境への適応性を備えています。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3kmで100kgの仕様となっており、医療用カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケータリングカート、食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院、メディア家具、投薬カート、介護施設、高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、多岐にわたる医療および商業用途に対応する信頼性の高いソリューションです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
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
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
魅力的なプリント
ホイールキャップ全体にほぼ任意のテーマを印刷可能